EC-CTK EtherCAT Configuration Toolkit
 

EtherCAT配置工具包

EtherCAT配置工具包(CTK)是一个包含EtherCAT配置和诊断功能的软件框架。EtherCAT总线的配置工作可以在离线状态下(例如在在办公室中运行,不必连接硬件设备)或在线状态下完成。当运行于在线模式下,也可以选择直接连接到EtherCAT从站网络(本地模式)或连接到运行EtherCAT主站协议栈的控制器上(远程模式)。在第二种情况下,EC-Master将响应所有配置服务的需求。


标准和专业视角

“标准视角“提供了所有的基本功能以及创建一个EtherCAT配置所必需的设置。而一些次要的参数和选项可以通过切换到“专业视角“进行配置。


总线拓扑结构

配置工具包支持所有可用的EtherCAT拓扑结构,例如总线型、环型、星型和树型等。只需从目录中选择相应的从站设备并把它放在正确的位置上即可。在一个CTK项目中可以配置多个EtherCAT总线网络 。


模块化设备结构(MDP)从站

基于模块化设备结构(MDP)的复杂从站,其参数均可以用简单、明了的方式进行配置。将可用的模块(在右边)分配到相应的插槽中(在左侧)。


自定义扩展和软件集成

CTK面向的那些需要可定制,可扩展和易于集成的工程解决方案的客户。
因为CTK的架构是基于WindowsWPF技术的,因此用户界面可以以一种简单和清晰的方式呈现。
EtherCAT配置所需的全部功能位于底层业务逻辑中,与上层GUI是分离的,所以当调整上层GUI时不会改变EtherCAT配置功能。
该软件的模块化设计允许用户增加自定义拓展,例如用不同的版面分别呈现特定从站的配置和过程数据信息的转换。
该软件可以集成到任何基于Microsoft.NET技术(WindowsForms或WPF)的用户环境中。
我们的工程师将会与您一起定义适当的架构修改和软件界面设计。

 
(C) 2014 - Alle Rechte vorbehalten