EtherCAT Software Produkte

EtherCAT Produkte


EC-Master EtherCAT Master Stack Softwarelösung für Windows, Windows CE, VxWorks, QNX, RTX, INtime, Linux, etc.



EC-Win Frei programmierbare offene Echtzeitplattform zur Erstellung leistungsfähiger Echtzeit-EtherCAT Anwendungen für Windows.



EC-STA Erweiterbare EtherCAT Slave Test Applikation zur Durchführung von Slave-Tests während Entwicklung und Produktion.



EC-CTK Microsoft .NET und WPF basierendes Software-Framework zur Entwicklung von EtherCAT Konfigurations- und Diagnosetools.



EC-Lyser Leistungsstarke Software für Überwachung, Fehlererkennung und Dokumentation von EtherCAT Feldbussystemen.







EtherCAT Partnerschaften



Wind River enables companies to develop, run, and manage device software faster, better, at lower cost, and more reliably. Wind River combines a proven commitment to standardization with state-of-the-art tools, industry best practices, comprehensive global support, and a superior partner ecosystem to help you accomplish all your DSO goals across the entire development life cycle.


The Wind River Partner Validation Program offers a pre-integrated software and hardware ecosystem that helps solve the increasingly important business issues of reducing time-to-market, achieving cost savings, and realizing successful project deployment. The program includes industry-leading application-specific partner software technologies and middleware that have been integrated with the latest release of VxWorks or Wind River Linux operating systems and embedded board vendor offerings.


Freescale Semiconductor ist ein weltweit bei Entwicklung und Herstellung von integrierten Halbleitern für Automobiltechnik, Unterhaltungselektronik, Industrieanwendungen, Netzwerktechnik und drahtlose Kommunikation führendes Unternehmen. Das Unternehmen befindet sich in privater Hand. Von der Unternehmenszentrale in Austin, Texas, aus werden Forschungs-, Entwicklungs-, Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten in aller Welt koordiniert.




EtherCAT Technologie



Die EtherCAT Technology Group (ETG) ist das Forum für Anwender aus den verschiedensten Industrien und aus der Automatisierungsbranche, um ihre Kräfte zu bündeln und die EtherCAT Technologien zu unterstützen und vorwärts zu bringen.


Das Safety over EtherCAT Protokoll (FSoE "FailSafe over EtherCAT") definiert eine Safety Kommunikationsschicht für EtherCAT. FSoE erfüllt die Anforderungen der IEC 61508 SIL 3 und ermöglicht die Übermittlung von sicheren und nicht sicheren Informationen über das selbe Kommunikations-medium ohne dabei Einschränkungen bezüglich Geschwindikeit oder Zykluszeit in Kauf zu nehmen.
Am 13. Juli 2010 wurde FSoE von der IEC als Standard aufgenommen.


Mit der EtherCAT Technologie werden die prinzipiellen Begrenzungen anderer Ethernet Lösungen überwunden.


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken