Sie sind hier: 

>> Produkte  >> Virtualisierung von Real-Time OS und Linux  >> AT-RTOSLin 

  |  

Kontakt

  |  

Sitemap

  |  

Impressum

  |  

English

  |

AT-RTOSLin: RTOS Virtual Machine für Linux


Die seit vielen Jahren bewährte KUKA Echtzeittechnologie für Windows steht jetzt auch unter Linux zur Verfügung.
Mit dieser Technik können Windows bzw. Linux und beliebige Echtzeitbetriebssysteme parallel ausgeführt werden.
Das jeweils eingesetzte Echtzeitbetriebssystem ist vollkommen unabhängig von Windows bzw. Linux und behält sämtliche Echtzeiteigenschaften uneingeschränkt bei.
Hierbei dient die RTOS Virtual Machine (RTOS-VM) als Laufzeitumgebung für das Echtzeitbetriebssystem (RTOS).

Die RTOS Virtual Machine selbst verwendet keine Dienste von Windows bzw. Linux, lediglich das Booten der RTOS-VM erfolgt entweder über einen Linux- bzw. einen Windows-Loader.
Sämtliche Echtzeitbetriebssysteme die bereits unter Windows zur Verfügung stehen können deshalb auch unter Linux betrieben werden. Ein Neu-Compilieren oder Neu-Linken ist nicht erforderlich.

Bereits vorhandene und neu erstellte Echtzeitanwendungen (binäre Images) der folgenden Produkte aus der RTOSWin Familie können unter Linux weiterverwendet werden:

  • VxWin: Wind River VxWorks
  • CeWin: Microsoft Windows CE
  • AT-RTOS32Win: On Time RTOS-32
  • QWin: QNX (ein Produkt der Firma IBV Echtzeit und Embedded GmbH & Co.KG, Augsburg)
  • EUROSWin: EUROS




Weitere Informationen

Datenblätter und Evaluierungsversionen erhalten sie in unserem Downloadbereich.