RTOSVisor: 类型1实时管理程序

acontis RTOSVisor解决方案是类型1实时管理程序(Type 1 Real-time Hypervisor),它被acontis用于Windows(LxWin 和 VxWin)的类型2实时管理程序解决方案的可选的独立增强版。该解决方案能够满足客户对更复杂用例的需求。它非常适合工业物联网(IIoT)设备、边缘控制器、高端实时硬件和工作负载整合。

在acontis业界公认的实时管理程序技术下,多种硬实时操作系统(如Real-time Linux和VxWorks)可以在本地运行。该解决方案包含了KVM,允许Windows和Linux(Ubuntu、Debian、Fedora 等)多个标准操作系统同时运行。KVM提供虚拟硬件访问和半虚拟化,从而提高了性能。KVM还支持PCI、USB和VGA 设备的硬件直通,确保最佳性能。

每个客户机操作系统都是完全独立和不相关的,这意味着可以重新启动或关闭一个操作系统,而不会影响其他操作系统。此功能能够灵活的让客户管理其系统,而不会出现任何中断。

基于 Web 的复杂配置

轻松配置实时管理程序

acontis系统管理器是一款先进的软件工具,它简化了实时管理程序的配置,允许快速、简单地创建并部署简单和复杂的客户机配置。每个设置都经过精心调整,以满足特定的要求。

关键特性

用户友好的界面: 通过工作站上的浏览器远程配置管理程序。或者,您也可以直接在目标计算机上进行配置

客户管理: 无缝添加和管理客户,确保一个灵活和动态的虚拟环境。

系统分区: 为客户端分配CPU内核和硬件资源,优化性能和资源利用率。

客户控制: 轻松启动和终止客户实例,让您能够完全控制实时管理程序环境。

使用 acontis系统管理器将会提升您的实时管理程序体验。根据您的需求量身定制,达到精简而直观。

体系结构

VMF(虚拟机框架)

RTOSVisor 解决方案附带一个虚拟机框架,允许任何实时操作系统以本机速度独立运行。此虚拟机框架(VMF)不会引入任何开销,并且所有 RTOS 驱动程序、操作系统和应用程序都可以直接、快速地访问硬件。VMF(虚拟机框架)技术在过去 15 年中不断发展,是之前类型2实时管理程序解决方案的重要组成部分,该解决方案已被全球客户成功使用。acontis 的新型类型1实时管理程序 RTOSVisor 采用相同的VMF(虚拟机框架)技术,无需任何修改,这意味着无需任何更新或更改即可使用现有的客户应用程序。

KVM(基于内核的虚拟机)

KVM(基于内核的虚拟机)是目前最广泛使用的独立于供应商的类型1管理程序标准。它常用于需要高可用性的安全关键系统中,例如 Google (Google Cloud Platform)、Amazon (AWS) 和 Oracle (Oracle Cloud)提供的云解决方案。KVM可以通过将 USB、以太网和图形 (GPU) 设备传递给 Windows 或 Ubuntu、Debian 和其他 Linux 发行版等客户机,从而提高性能。另外,KVM可以对硬盘和以太网控制器等设备进行半虚拟化,这可以显着提高性能并减少必要硬件的数量,而不会影响吞吐量。

技术特点

RTOSVisor 是已经广泛使用的KVM Hypervisor(基于内核的虚拟机管理程序)技术和业界公认的为实时操作系统服务的VMF (虚拟机框架)的完美结合。

常规

  • 支持多种操作系统:实时 Linux、VxWorks® RTOS、On Time RTOS-32、标准Linux、Microsoft® Windows®、专有用户自主开发、裸机、任何未经修改的操作系统
  • RTOS容器,包括在裸机上运行的应用程序,没有管理程序开销和直接硬件访问
  • 完全分离和独立的客户操作
  • 用户定义的客户机启动顺序
  • 每个客户机使用任意数量的CPU内核
  • 独立重启所有客户机,而其他客户机继续运行
  • 所有客户机之间的虚拟网络
  • 操作系统间通信:用于高速应用级通信的共享内存、事件、联锁数据访问、管道、消息队列和实时套接字
  • 管理程序为所有客户机提供的文件服务器

KVM

标准Windows 10或Windows 11和Linux操作系统(Ubuntu、Debian和其他发行版)在KVM的管理下运行。KVM 提供了许多复杂的功能:

  • 多个Windows和标准Linux实例
  • 带有快照支持的Windows/Linux容器可以轻松地在不同的应用程序情况之间切换,且无需安装多个操作系统实例。快照在给定时间内创建正在运行的虚拟机的视图。可以保存多个快照,并在出现问题时用于返回到以前的状态
  • 传递支持:为了提高性能,USB、以太网和图形(GPU)的设备可以完全传递到标准Windows或Linux客户机
  • 半虚拟化:用于硬盘或以太网控制器的半虚拟化设备在不影响吞吐量的情况下减少了必要的硬件数量
  • 图形虚拟化为多个客户机提供3D加速图形

VMF

  • 支持多种实时操作系统(实时Linux、VxWorks、On Time RTOS-32、裸机等)
  • 快速实时中断处理和较短的线程延迟
  • 直接硬件访问,无开销
  • 与现有acontis的基于Windows的 LxWin和VxWin类型2实时管理程序解决方案兼容(应用程序可以在两个解决方案之间共享或交叉迁移)

More Information

For datasheets and evaluation software, please take a look into the download area

Free Evaluation Request