acontis technologies gibt Unterstützung für NVIDIA Jetson Thor bekannt
Weingarten, Deutschland – 25. August 2025 – acontis technologies, ein führender Anbieter von EtherCAT®- und Echtzeit-Hypervisor-Software, ist stolz darauf, die bevorstehende Unterstützung für die neue NVIDIA Jetson Thor-Plattform bekannt zu geben.

Ausgestattet mit einer NVIDIA Blackwell GPU und 128 GB Speicher, liefert der Jetson Thor bis zu 2070 FP4 Teraflops an KI-Rechenleistung, um die neuesten generativen KI-Modelle mühelos auszuführen – bei einer Leistungsaufnahme von nur 130 Watt. Im Vergleich zum Vorgänger, dem NVIDIA Jetson Orin™, bietet der Jetson Thor bis zu 7,5-mal höhere KI-Rechenleistung und eine 3,5-mal höhere Energieeffizienz.
Das neue System-on-Module hilft bei den größten Herausforderungen in der Robotik: die Ausführung von Multi-KI-Workflows, die es Robotern ermöglichen, in Echtzeit intelligente Interaktionen mit Menschen und der physischen Welt zu führen. Der Jetson Thor ermöglicht Echtzeit-Inferenz, eine entscheidende Komponente für Wahrnehmung und Navigation in Anwendungen wie humanoide Robotik, Landwirtschaft und chirurgische Assistenz.
acontis bietet seit vielen Jahren die passenden Softwareprodukte an um die Hochleistungs-Echtzeitkommunikation und Bewegungssteuerung für Robotik, Humanoide und industrielle Automatisierung zu realisieren. Unsere EtherCAT Software Lösungen werden bereits in Millionen von Geräten weltweit eingesetzt und treiben jetzt auch Anwendungen der nächsten Generation an, die auf NVIDIA Jetson-Modulen basieren.
Basierend auf dem Jetson Thor wird acontis diese Expertise erweitern, um die nächste Generation von KI-fähigen Robotik- und autonomen Systemen zu unterstützen. Durch die Kombination der branchenführenden EtherCAT MainDevice Software EC-Master von acontis mit der beispiellosen Rechenleistung des Jetson Thor erhalten Entwickler die deterministische Kommunikation, die niedrige Latenzsteuerung und die Skalierbarkeit, die für fortschrittliche Humanoide, mobile Roboter, medizinische Systeme und Industriemaschinen erforderlich sind.
Der Blick in die Zukunft mit Jetson Thor
Unsere Produkt-Roadmap umfasst:
-
Unterstützung für EtherCAT MainDevice-Software – Nahtlose Integration für Robotik- und Automatisierungsprojekte mit dem EC-Master.
-
Unterstützung für EtherCAT-Konfigurations- und Diagnosetools – Ermöglichung von webbasierten Netzwerk-Konfigurations-, Überwachungs- und Fehlerbehebungsfunktionen direkt auf dem Gerät mit dem EC-Engineer Web.
-
Optimierte Ethernet-Controller-Treiber – Bereitstellung der bestmöglichen EtherCAT-Leistung mithilfe der On-Chip-Ethernet-Controller des Jetson Thor.
-
Zusammenarbeit mit dem NVIDIA Jetson-Ökosystem – Fortsetzung unserer engen Zusammenarbeit, um Entwicklern bewährte Tools, Bibliotheken und Support anzubieten.
Ein bewährter Partner in der Robotik und Automatisierung
Seit über 20 Jahren ist acontis auf deterministische Echtzeit-Softwarelösungen für kritische Branchen spezialisiert, darunter Robotik, Humanoide, Halbleiterfertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik. Die Partnerschaft von NVIDIA und acontis ermöglicht deterministische Steuerung parallel zu fortschrittlicher KI zu betreiben – ein wichtiger Schritt für die Zukunft der physischen KI.
Erfahren Sie mehr
Um mehr über die EtherCAT-Software von acontis für NVIDIA Jetson-Plattformen zu erfahren, besuchen Sie unsere NVIDIA Jetson Ecosystem-Seite oder kontaktieren Sie uns über den untenstehenden Link.