acontis und CODESYS planen gemeinsames Produktangebot
Die CODESYS Group ist Hersteller von CODESYS, der hardwareunabhängigen Automatisierungssoftware nach IEC 61131-3, welche zu den weltweit führenden Softwarelösungen in der Automatisierungsbranche zählt.
acontis technologies GmbH ist ein führender Anbieter von Hypervisor-Software und EtherCAT-Technologie. Mit dem RTOSVisor bietet acontis unter anderem einen Type 1 Echtzeithypervisor an, der erfolgreich in der Automatisierungsindustrie eingesetzt wird.
Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden acontis und CODESYS gemeinsame Produkte anbieten. Ziel ist es, Anwendern aus dem Maschinen- und Anlagenbau künftig ein getestetes Produktangebot für die Realisierung von Steuerungsanwendungen zur Verfügung zu stellen. „Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit CODESYS“, sagt Stefan Zintgraf, Gründer und Geschäftsführer bei acontis. „Durch die Kombination unserer Technologien können wir künftig gemeinsam noch leistungsfähigere und flexiblere Lösungen für Automatisierungsaufgaben anbieten.“ Hilmar Panzer, Technischer Geschäftsführer (CTO) der CODESYS Group, ergänzt: „Durch die Kombination des acontis-Hypervisors und der CODESYS-Laufzeitsysteme können Anwender jetzt verschiedene Betriebssysteme auf einem PC betreiben – und das mit Echtzeiteigenschaften. Wir sind überzeugt, dass diese Lösung eine zuverlässige Basis für die Umsetzung innovativer Projekte bietet."
Stefan Zintgraf, CEO und Gründer acontis technologies mit Hilmar Panzer, CTO der CODESYS Group