EC-Engineer Web V2.2: Neue Features
Die neue Version des EC-Engineer Web enthält viele neue Funktionen, die auf den folgenden Seiten beschrieben werden.
Neue Features der Version 2.2
Startseite
Die Startseite verbessert die Benutzerfreundlichkeit und erleichtert den Zugang für neue Kunden:

Liste der Master-Units
Master Units legen die Master-Eigenschaften fest. Dies bedeutet, dass die Optionen und Dialoge auf die Funktionen beschränkt werden können, die von der Steuerung unterstützt werden, z. B. verfügbare Zykluszeiten, Unterstützung von Scan für MDP Module oder DC-Synchronisierung.
Unterstützte Master Units:
- EtherCAT Master Unit (Class A)
- Standard EtherCAT Master Device
- EtherCAT Master Unit (Class B)
- Minimum EtherCAT Master Device
- EtherCAT Simulator Unit (HiL)
- EtherCAT Simulator for hardware in the loop
Letzte Projekte
Diese Funktion zeigt eine Liste von bis zu 6 der zuletzt verwendeten Projektdateien an. Diese können vom Benutzer mit einem Klick für einen schnelleren Zugriff geladen werden.
Erste Schritte
Diese Funktion hilft dem Benutzer, den richtigen Modus auszuwählen, indem die erforderlichen Schritte durch ein rotes Rechteck angezeigt werden. Diese Funktion ist für die folgenden Anwendungsfälle verfügbar:
- Offline Konfiguration
- Im Büro
- Online Konfiguration
- Mit dem Engineering-System verbundene Slaves
- Remote Konfiguration
- Mit dem Zielsystem verbundene Slaves
- Remote Diagnose
- Mit dem Zielsystem verbundene Slaves
- Offline Konfiguration und Simulation
- Simulierte Slaves (SiL)
- Offline Diagnose
- Erfasste Slaves
PDO Edit Support
In der Vergangenheit war es nur möglich, ein bestimmtes PDO zuzuweisen. In der neuen Version hat der Benutzer die Möglichkeit, PDOs hinzuzufügen, zu löschen, zu verschieben oder zu bearbeiten. Dies ist erforderlich, um komplexere Slaves wie Antriebe konfigurieren zu können.

Es ist auch möglich, PDO-Einträge eines PDOs hinzuzufügen, zu löschen, zu verschieben oder zu bearbeiten:

acontis Ethernet Treiber Support
Die neue Version bietet die Möglichkeit, unsere hochleistungsfähigen, hardwarespezifischen Treiber zu verwenden, um das Echtzeitverhalten zu verbessern. Dies bedeutet, dass unter Windows unser ECAT NDIS Protokolltreiber verwendet werden kann. Außerdem können Schnittstellen, die bereits von unserem acontis Ethernet-Treiber verwendet werden, ebenfalls genutzt werden.

EC-Simulator Support
Unser Produkt EC-Simulator ist jetzt nahtlos in den EC-Engineer Web integriert. Dies bietet die Möglichkeit, in den Diagnosemodus zu wechseln, ohne die realen Slaves zur Verfügung zu haben. Es kann auch nützlich sein, um sich mit den Online-Funktionen des EC-Engineers Web vertraut zu machen, ohne echte Slaves zu haben. Für Kunden, die die SDK-Version des EC-Engineers Web verwenden, haben wir auch die "SDK Web View Layer 2" erweitert, um den EC-Simulator über REST API zu nutzen.
Der EC-Simulator kann mit Hilfe der Startseite einfach konfiguriert werden:

Anschließend wird der Simulator als zusätzliche verbundenes Gerät angezeigt, an dem der Benutzer eine Reihe von Änderungen vornehmen kann, wie z. B. das Umschalten der Slave-Stromversorgung, das Ändern von Slave-Verbindungen, das Erzeugen von CRC-Fehlern oder das Erzeugen verlorener Verbindungen:

Hardware Diagnostik
Diese Funktion überwacht z.B. die Fehlerzähler und meldet Verbindungsprobleme in der Baumansicht auf der allgemeinen Registerkarte des jeweiligen Slaves und im Meldungsfenster:

Sobald ein Problem erkannt wird, kann der Benutzer die Warnungen bestätigen oder auf die Schaltfläche "Hilfe" klicken, um weitere Einzelheiten zu erfahren: