EC-EAP Stack: Anlagenweite Kommunikation mit dem EtherCAT Automation Protocol
Das EtherCAT Automation Protocol (EAP) definiert Schnittstellen und Dienste zum gleichberechtigten Austausch von Informationen zwischen Steuerungen (Master-Master-Kommunikation) oder zur Anbindung an einen zentralen Leitrechner. Die zyklische EAP-Kommunikation kann direkt in den Nutzdaten eines Ethernet-Telegramms übertragen werden, ohne ein zusätzliches Transport- oder Sicherungsprotokoll. Dadurch können Daten mit dem EAP sehr effizient und ohne großen Protokolloverhead ausgetauscht werden. Dies ermöglicht Zykluszeiten von einer Millisekunde oder auch noch darunter. EAP ist die bevorzugte Wahl, um eine schnelle Kommunikation von Controller zu Controller zu implementieren. Das Protokoll kann auf jedem System verwendet werden, das mit einem Standard-Ethernet-Controller ausgestattet ist. Das schlanke Protokoll eignet sich sowohl für Hochleistungs-PCs als auch für ARM-Controller mit geringem Stromverbrauch.

Achitektur
Als Hardware-Schnittstelle dient ein Standard-Ethernet-Port, der durch die bewährten EC-Master Link Layer Treiber angesteuert wird. Dadurch können viele Variablen bei sehr niedriger Systembelastung ausgetauscht werden.

Zyklischer Prozessdatentransfer
Der zyklische Datenaustausch erfolgt nach dem 'Pushed'- oder 'Polled'-Prinzip. Im 'Pushed'-Betrieb sendet jeder Kommunikationsteilnehmer (Publisher) seine Daten zyklisch oder in einem Vielfachen des eigenen Zyklus. Im Empfänger (Subscriber) kann konfiguriert werden, von welchem Sender welche Daten empfangen werden sollen.

Konfiguration
Der in Beckhoff TwinCAT integrierte EAP-Konfigurator stellt die Kommunikationsbeziehungen aller Steuerungen dar und erlaubt die Definition von Variablen und Updateraten. Das Ergebnis wird in die EAP Device Konfigurationsdatei (EDC) im XML Format exportiert. Der acontis EAP Stack verwendet die EDC Datei zur Initialisierung der entsprechenden Variablen, Objekte, Frames etc. und ist danach sofort betriebsbereit.

Weitere Informationen zum EtherCAT Automation Protokoll erhalten sie auf der Seite der EtherCAT Technology Group.
EtherCAT Automation Protocol (EAP) Introduction