Echtzeitbetriebssysteme mit Windows betreiben
Die acontis Echtzeitprodukte ermöglichen es Kunden, Windows 10 oder Windows 10 IoT und Standard-Echtzeitbetriebssysteme (RTOS) auf einer einzigen Hardwareplattform zu betreiben.
Die Echtzeitsoftware kann dabei wahlweise auf einem CPU Core parallel zu Windows oder auch auf einem oder mehreren CPU Cores exklusiv betrieben werden. Auch der Betrieb verschiedener Echtzeitbetriebssysteme oder verschiedener Instanzen desselben Echtzeitbetriebssystems auf verschiedenen CPU Cores ist möglich.