EtherCATスレーブテストアプリケーション

EC-STA EtherCATスレーブテストアプリケーションは、EtherCATスレーブデバイスのメーカーが、実績があり広く使用されているEC-Masterスタックに基づいて包括的なテストを実行するのに役立ちます。通常、EC-STAは、EtherCATスレーブソフトウェアの作成とテスト、およびスレーブの実稼働テストで使用されます。EC-STAのコアコンポーネントは、Microsoft .NETテクノロジに基づいてC#プログラミング言語で記述されたWindowsアプリケーションです。完全なソースコードが含まれているため、ユーザーは、たとえば自動のスクリプトベースのテストシーケンスを実行するなど、顧客固有の機能を非常に簡単に追加できます。EC-STAは、多くの機能を備えた快適でクリアなユーザーインターフェイスを提供し、既存のEtherCATスレーブデバイスをテストできます。

重要: EtherCATスレーブデバイスがEtherCAT標準に準拠していることを確認するには、EtherCATスレーブ準拠ツールを使用する必要があります。
参照:http ://www.ethercat.org/en/conformance.html

特徴

  • EtherCATネットワーク情報(ENI)ファイルの選択
  • マスター状態の変更を実行する
  • スレーブ状態の変更を実行する
  • プロセスデータの入力および出力領域の表示
  • メールボックスプロトコル「CAN application protocol over EtherCAT(CoE)」
  • オブジェクト辞書の読み取り(SDO情報サービス)
  • CANOpenオブジェクトの読み取りと書き込み(SDOのアップロードとダウンロード)
  • ..。

マスター状態の変更の実行

スレーブ固有の情報とテスト機能

EtherCAT(CoE)上のCANアプリケーション層

EtherCATを介したファイルアクセス(FoE)

納品されたコンポーネント

  • 完全なソースコード(C#)を含むグラフィカルな.NETアプリケーション
  • EC-MasterAPI用の.NETラッパーライブラリ
  • 完全なソースコードを含むシンプルなコンソールアプリケーションEC-MasterDemo(C ++)
  • EC-マスターマスタースタック(EC-STAライセンス)

システム要求

  • Microsoft Windows 7/10(32/64ビット)またはモノフレームワークを備えたLinux
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • 出荷されたC#アプリケーションを拡張するMicrosoft Visual Studio 2005

詳しくは

データシートと評価版はダウンロードエリアで入手できます。

Free Evaluation Request