EtherCAT®

急成長しているEtherCAT市場において、acontis Technologies GmbHは主導的な地位を獲得しており、EtherCATスペシャリストとして広く知られています。非常に早い段階で、このテクノロジーの大きな可能性を認識し、既に2004年には、EtherCATマスタースタックソフトウェアの開発を開始しました。今日、私たちはEtherCAT製品の完全なポートフォリオをお客様に提供しています。私たちはEtherCATテクノロジーグループの積極的なメンバーであり、すべての技術委員会の会議に参加しているため、最新のEtherCATテクノロジーの開発について常に最新の情報を入手しています。産業用自動化市場の多くの非常に重要な企業は、すでにマスタースタックソリューションを使用しています(参考文献も参照してください)。私たちは、EtherCATテクノロジーを製品に使用したいお客様にとって完璧なパートナーです。

EtherCAT® Products


Linux、Windows、VxWorks、On Time RTOS-32、QNX、eT-Kernel、RTX、INtime、Xenomaiなどで利用可能なEtherCAT®マスタースタックソフトウェアソリューション。

Windows用の強力なオープンリアルタイムEtherCATプログラミングプラットフォーム。EC-Winを使用すると、Windows用の決定論的なリアルタイムEtherCATソリューションを構築できます。

EtherCAT®ネットワークを構成および分析するための最新の強力なソフトウェアツール。包括的なオンライン機能のための統合されたWindowsEtherCATマスター。

WindowsおよびLinux用のWebテクノロジーに基づくEtherCATソフトウェアツール。最新のブラウザベースのユーザーインターフェイス。

EtherCAT®ネットワークのトラブルシューティングおよび監視ツール。

EtherCAT診断およびエラー検出ツール。

EC-Simulatorは、実際のEtherCAT®スレーブハードウェアを使用せずにEtherCATマスターアプリケーションを実行するために、EtherCAT®スレーブデバイスをシミュレートすることにより、EtherCAT®ネットワークを仮想化します。

スレーブソフトウェア開発およびスレーブ生産テスト用のEtherCATスレーブテストアプリケーション。EC-MasterStackに基づく拡張可能なWindowsアプリケーション。広範囲なEtherCATスレーブテストを実行します。

EtherCAT Automation Protocol(EAP)とのシステム全体の通信。