VxWinリアルタイムハイパーバイザー:Windows + VxWorks

WindriverのVxWorksは、世界をリードするリアルタイムオペレーティングシステムの1つです。多くの産業用ソリューションには、視覚化、データベースプログラミング、ERP接続のためのWindows-PCと組み合わせたリアルタイムタスクを処理するVxWorksシステムがあります。

1995年から利用可能VxWinは、完全なリアルタイム機能を維持している同じPC上でWindowsと一緒にVxWorksを実行する可能性を提供します。

これらはVxWinの利点です

ハードウェアの統合

  • それぞれ個別の制御ハードウェアまたはインテリジェントコプロセッサボードは必要ありません
  • コンポーネントが少ないということは、ハードウェア障害が少ないことを意味します
  • コンパクトなコントロールを設計し、必要なスペースとシステムの重量を削減します

ソフトウェアの統合

  • 既知の開発ツール(Visual Studio、Wind River Workbench)
  • 既存のWindowsまたはVxWorksソフトウェアとノウハウの再利用が可能

スケーラビリティ

  • 追加のハードウェアコストなしでのVxWorksアプリケーションのWindowsベースの環境への統合。
  • ARMアーキテクチャなどの組み込みシステムで同じVxWorksアプリケーションを使用します。

代表的なアプリケーション

  • PCベースの自動化(PLC、モーションコントロール)
  • リアルタイム測定とデータ記録
  • すでにVxWorksを使用している場合は、単一のハードウェアでWindowsのすべての機能をアプリケーションに組み込んでください。
  • 高速制御アルゴリズムのプログラミング
  • VxWorksプロトタイピング:ターゲットが利用可能になる前に、VxWorksソフトウェアを開発およびテストします。単にあなたのWindows開発ホストコンピュータ上で!

特徴

  • 強力なVxWorksオペレーティングシステムを使用したWindows7、8、または10でのハードウェアおよびリアルタイムプログラミング:-マルチタスク、タスク間通信-接続性:TCP / IP(Winsock)-プログラミング言語:C、C ++
  • マイクロ秒以内の保証された応答時間
  • 高解像度のリアルタイムタイマー、粒度<100ナノ秒。
  • ISAおよびPCI/PCIeプラグインボードへのハードウェアアクセス。
  • TCP / IP(仮想ネットワーク)を介したWindowsとVxWorks間の通信。
  • VxWorksは、Windowsブルースクリーン後も動作し続けます
  • OPCサーバー、フィールドバスおよび測定ハードウェア用のドライバーなど、VxWorks用のさまざまなソフトウェアとドライバーが市場に出回っています...
  • 強力なグラフィカルなリアルタイム分析ツール
  • 包括的なドキュメント

VxWinの操作方法は?

WindRiver Workbench開発環境を使用して、編集/コンパイルだけでなく、VxWorksアプリケーションのデバッグも行います。同じPCまたはリモートでソフトウェアを開発してテストします。アップローダーツールを使用してWindowsを起動した直後に、VxWorksを起動および停止します。仮想ネットワーク接続を介したTCP/IPを介したWindowsとVxWorks間の通信。

詳しくは

データシートと評価版はダウンロードエリアで入手できます。

無料評価をリクエストする