EC-Engineer V2.9: 新特性
EtherCAT P
新版EC-Engineer支持配置EtherCAT P网络。EtherCAT P在单根4线标准以太网电缆中结合了通讯和供电功能。通过EtherCAT P,可以为从站和连接的传感器提供电压。EC-Engineer能够检测从站的电源供电,并计算是否有足够的功率供从站使用,也可以带动负载的传感器和执行器,还可以展示整个网络的连接状态。



性能检查
新的EC-Engineer提供总线性能视图,可以展示每个周期及每秒的总线负载。

快照和离线诊断
此功能能够获取当前诊断状态的快照,并保存到捕获文件中。另外自动快照模式,支持根据配置的规则定期或由通知触发来拍摄快照。使用此数据,可以在离线诊断模式下分析之前获取的数据。


邮箱对象统计
机遇EC-Engineer中嵌入的主站,acontis在对象字典中实现了一个制造商指定对象,称为邮箱统计对象。主站使用各种邮箱协议跟踪所有消息,并在该对象中按照邮箱协议进行汇总。用户可以观察到各种信息,例如读取总数,写入总数,最后一秒的读/写,所有的信息均由各自的邮箱协议细分:
- Ethernet over EtherCAT (EoE)
- CANopen over EtherCAT (CoE)
- Beckhoff’s Automation Device Specification (ADS) over EtherCAT (AoE)
- File Access over EtherCAT (FoE)
- Servo Drive over EtherCAT (SoE)
- Vendor-specific Profile over EtherCAT (VoE)