LxWin/EC-Win/RTOS32Win/VxWin/CeWin V7.1版本更新

acontis公司最近将其Windows实时扩展和管理程序产品更新为V7.1版本。
此版本包括各种增强功能:

  • 支持Windows 10 20H2
  • WIBU CodeMeter runtime更新至7.10a版本。
  • TimeStamp的默认源从HPET更改为TSC,从而降低了延迟。
  • 现在,更多的CPU(尽管英特尔未正式列出)将从高速缓存分配技术(CAT)和内存带宽分配(MBA)中受益
  • 支持CAT CDP(代码和数据优先级)。使用CDP,可以分别配置代码和数据缓存。这对于避免在访问大数据区域的情况下将关键代码从缓存中提出很有用。
  • RTOS32Win 和EC-Win(RTOS-32)现在支持On Time RTOS-32 6.20版本
  • VxWin 支持VxWorks 7 SR 620和SR 630

LxWin 64 位

除了传统的32位实时Linux内核外,新的  LxWin V7.1版本现在还支持64位实时Linux内核。
同样在7.1版中,Linux内核已更新到4.9.240版本。