VxWorks ist das in der Industrie weitverbreitete Echtzeit-Betriebssystem
von Wind River. Sehr häufig trifft man in realen Anwendungen
auf die Kombination aus einem Windows-System für die Bedienung/Auswertung
und VxWorks für die Steuerung/Regelung von Systemen. Seit 1995
existiert mit dem Produkt VxWin die Möglichkeit, das Betriebssystem
VxWorks auf einem PC parallel zu Windows ablaufen zu lassen. Mit
allen Features, die VxWorks bietet. Unter Beibehaltung der harten
Echtzeiteigenschaften. VxWin ermöglicht es, inzwischen auch
ohne Hardware-Zusatz, Ihre Steuerung und Auswertung in einem System
zu kombinieren.
Neu: VxWin Version 3.5
Dual-Core Systeme: Nutzung des zweiten CPU Core durch VxWorks exklusiv
Interrupt-Latenzzeiten unter 5 usec möglich!
Automatische Interrupt Konflikterkennung
Diese Vorteile bringt Ihnen VxWin
Einsparung von Hardwarekosten
Verzicht auf den Steuerungsrechner bzw. die intelligente
Einsteckkarte
Reduzierung der Störanfälligkeit (da
weniger Hardware-Kompnenten)
Bauen Sie kompakte Steuerungen und verringern
Sie den Platzbedarf und das Gewicht
Einsparung von Softwarekosten
Bestehende VxWorks Software kann weiter verwendet
werden.
Optimale Skalierbarkeit Ihrer Produkte
Integration von VxWorks-Applikationen in einer
Windowsbasierten Umgebung ohne weitere Hardwarekosten
Verwendung derselben VxWorks-Applikation auf einem
embedded System, z.B. mit XScale-Architektur.
Setzen Sie bereits VxWorks ein,so fügen Sie
Ihrer Anwendungden den vollen Leistungsumfang von Windows XP hinzu,
auf dem selben PC!
VxWorks Prototyping: Entwickeln und testen Sie
Ihre VxWorks Software bevor Ihr Target verfügbar ist. Einfach
auf Ihrem Windows-Entwicklungsrechner!
Der Einsatz von VxWin in über 30.000 KUKA-Robotern weltweit
gibt Ihnen die Gewissheit einer zukunftssicheren Investition.
Eigenschaften
Hardwarenahe und echtzeitfähige Programmierung
unter Windows XP(e)/2000 mit dem leistungsfähigen Echtzeit-Betriebssystem
VxWorks:
- Multitasking, Intertask-Kommunikation
- Connectivity: TCP/IP (Winsock)
- Optionale Produkte erhältlich, z.B. Web-Server, Java-VM,
VxDCOM
- Programmierung in: C, C++
Ansteuerung von ISA-Bus und PCI-Bus-Einsteckkarten
Garantierte Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich
Benutzen Sie die Tornado Entwicklungsumgebung, nicht
nur als Editor/Compiler sondern auch für das Debugging Ihrer
VxWorks-Anwendung. Entwickeln und testen Sie Ihre Software wahlweise
auf demselben PC oder Remote.Starten und stoppen Sie VxWorks einfach
nach dem Booten von Windows mit Hilfe eines Uploader-Tools. Die
Kommunikation zwischen Windows und VxWorks erfolgt über TCP/IP
(Shared Memory Netzwerk).