AT-EM EtherCAT Master Stack Software


EtherCAT Master Stack

Der EtherCAT Master Stack AT-EM von acontis ist speziell für den Betrieb in embedded Betriebssystemen (bzw. Echtzeitbetriebssystemen) optimiert. Er zeichnet sich des Weiteren durch einen modularen Aufbau aus. Die Schnittstellen der jeweiligen Module sind offen gelegt, die Teilkomponenten können deshalb bei Bedarf ausgetauscht und auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
Für u.a. Windows CE, VxWorks, On Time RTOS-32, QNX, RTX und Windows XP sind bereits vollständige Implementierungen verfügbar.
Unter Verwendung des Quellcodes kann der EtherCAT-Master-Stack vom Kunden selbst mit geringem Aufwand auf jedes beliebige embedded Betriebssystem portiert werden - acontis bietet diese Leistung auch aus einer Hand an.


Diese Vorteile bringt Ihnen der Einsatz von AT-EM

Sehr hohe Performance bei geringer CPU Belastung.
Ready-to-run für zahlreiche Betriebssysteme (VxWorks, Windows CE, QNX, On Time RTOS-32, RTX, ...)
Einfach portierbar auf weitere embedded Betriebssysteme.
Modularer Aufbau, dadurch sind individuelle Anpassungen einfach zu implementieren.
Kompetente Partnerschaft bei der Erstellung eines kundenspezifischen Steuerungs-Systems. Individuelle Anpassungen und die Integration können auf Wunsch in Zusammenarbeit mit acontis erfolgen.
Zuverlässige und robuste Implementierung - AT-EM wird z.B. in der Robotersteuerung der Firma KUKA und in den Lenze Steuerungen L-force Logic & Motion eingesetzt.

Software-Architektur



Eigenschaften



Feature Pack - Hot Connect (HC)



Feature Pack - File access over EtherCAT (FoE)



Feature Pack - Master Synchronisation (DCM)



Betriebssysteme und CPU-Architekturen



Downloads



Referenzen



EtherCAT Mit der EtherCAT Technologie werden die prinzipiellen Begrenzungen anderer Ethernet Lösungen überwunden.




Weitere Informationen

Datenblätter und Evaluierungsversionen erhalten sie in unserem Downloadbereich.


(C) 2008 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken