Sie sind hier: 

>> Produkte  >> AT-RTOSVisor 

  |  

Kontakt

  |  

Sitemap

  |  

Impressum

  |  

English

  |

AT-RTOSVisor: Real-time Hypervisor Plattform


Der RTOSVisor ist eine real-time Hypervisor Plattform mit dessen Hilfe Echtzeitbetriebssysteme und/oder General Purpose Betriebssysteme wie Windows oder Linux auf Multi Core Systemen betrieben werden können.
Nach dem Booten des RTOSVisor Kernel kann jedes der Gast-Betriebssystem (auch Windows) unabhängig voneinander gebootet und auch rebootet werden.
Die Echtzeitfähigkeit (worst-case Latenzzeiten von wenigen Mikrosekunden) bleibt hierbei vollständig gewährleistet.

Vor dem Booten der Echtzeitbetriebssysteme wird vom RTOSVisor Kernel die bewährte RTOS Virtual Machine (RTOS-VM) initialisiert. Diese dient als Laufzeitumgebung der Echtzeitbetriebssysteme.
Die RTOS-VM stellt sämtliche Kommunikationsmechanismen für die vom RTOSVisor Kernel gestarteten Betriebssysteme (auch für Window bzw. Linux) zur Verfügung.

In allen Produktfamilien (RTOSWin, RTOSLin und RTOSVisor) wird dieselbe RTOS-VM eingesetzt.
Kunden können daher Ihre Applikationen ohne jegliche Änderung in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.

Zum Betrieb von Echtzeitbetriebssystemen können beliebige x86 kompatible Prozessoren eingesetzt werden.
Lediglich bei der Verwendung von Windows oder Linux Gästen sind Prozessoren mit Hardware-Virtualisierungsunterstützung notwendig (Intel-VT oder AMD-V).

Bereits vorhandene und neu erstellte Echtzeitanwendungen (binäre Images) der folgenden Produkte aus der RTOSWin Familie können weiterverwendet werden:

  • VxWin: Wind River VxWorks
  • CeWin: Microsoft Windows CE
  • AT-RTOS32Win: On Time RTOS-32
  • QWin: QNX (ein Produkt der Firma IBV Echtzeit und Embedded GmbH & Co.KG, Augsburg)
  • EUROSWin: EUROS