acontis EtherCAT-Technologie auf der Jetson-Plattform

acontis technologies entwickelt EtherCAT® MainDevice Software für Hochleistungsrobotik und Automatisierung. Unsere Lösungen werden von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt, um präzise, deterministische Steuerung in anspruchsvollen Echtzeit-Umgebungen zu gewährleisten.

Die NVIDIA Jetson Plattform ist die ideale Ergänzung zu unserer EtherCAT-Expertise. Unsere EtherCAT-Software liefert die Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die die Robotik fordert, während NVIDIA Jetson leistungsstarke KI-Performance an den Edge bringt. Diese Kombination leistungsfähiger Technologien ermöglicht es Robotern, in Echtzeit zu handeln und gleichzeitig ihre Umgebung wahrzunehmen, zu verstehen und sich anzupassen.

Dies ist äußerst nützlich, da heutige humanoide Robotik- und Physical-AI-Anwendungen Echtzeit-Performance erfordern. Dank der leistungsstarken NVIDIA Blackwell GPU und 2070 FP4 TFLOPS Rechenleistung ermöglicht Jetson Thor Echtzeit-Reasoning-Fähigkeiten für Roboter zur Wahrnehmung der Umgebung, während die EtherCAT-Software von acontis die Echtzeitsteuerung für Roboter zur Ausführung von Aktionen übernimmt.

Durch die Kombination dieser Stärken bieten wir Entwicklern eine vollständige Lösung: deterministische EtherCAT-Kommunikation, leistungsstarke KI-Verarbeitung und die Flexibilität, über die Grenzen traditioneller SPS-Programmierung hinaus zu entwickeln.

NVIDIA Jetson AGX module

Was unsere Zusammenarbeit antreibt

  • Echtzeit-EtherCAT-MainDevice-Stack powered by NVIDIA Jetson Orin und NVIDIA Jetson Thor für hochgeschwindigkeits- und synchronisierte Steuerung in fortschrittlichen Robotik Anwendungen.
  • Unsere C/C++-API gibt Entwicklern die vollständige Kontrolle über ihre EtherCAT-Implementierung. In Kombination mit NVIDIA-Plattformen vereint sie Echtzeit-Kommunikation und KI-Verarbeitung, um die Performance zu liefern, die die Robotik der nächsten Generation fordert.
  • Entwickeln, testen und launchen Sie Ihr Robotik Produkt mit einer integrierten Lösung. Unsere EtherCAT-Software und die NVIDIA-Hardwareplattform skalieren gemeinsam, verkürzen die Time-to-Market und gewährleisten zuverlässige Performance.
  • Unsere Kunden liefern bereits Robotik der nächsten Generation, die auf der EtherCAT-Software von acontis auf NVIDIA-Hardware basiert. Diese Projekte zeigen, was möglich ist, wenn Echtzeit-Steuerung auf KI-gestütztes Computing trifft.

Wichtigste Vorteile der Integration

Bewährte EtherCAT-Expertise mit KI-Beschleunigung

Mit über zwei Jahrzehnten EtherCAT-Führerschaft bietet acontis die Echtzeit-Kommunikationsgrundlage, der Millionen von Geräten weltweit vertrauen. In Kombination mit der KI-Rechenleistung der NVIDIA Jetson-Plattformen können Entwickler Robotik Systeme erschaffen, die sowohl präzise als auch intelligent sind und zuverlässige, synchronisierte Steuerung mit fortschrittlicher KI-gesteuerter Entscheidungsfindung vereinen.

KI-fähige Hardware, optimiert für EtherCAT

NVIDIA Jetson-Plattformen bringen leistungsstarke KI-Inferenz an den Edge, während der EtherCAT MainDevice Stack von acontis, EC-Master , deterministische, latenzarme Kommunikation mit jedem Gerät im System sicherstellt. Gemeinsam bieten sie eine vollständige Lösung für Robotik Entwickler, die fortschrittliche Bildverarbeitung, Sensorfusion und Steuerung in einer einheitlichen Echtzeit-Architektur integrieren müssen.

Optimierte Echtzeit-Steuerung für komplexe Robotik

Die EtherCAT-Software von acontis, die auf NVIDIA Jetson-Hardware läuft, ermöglicht ultraschnelle Kommunikation und präzise Bewegungssteuerung über mehrere Achsen hinweg. Diese Kombination stellt sicher, dass Robotik Systeme sofort auf Sensoreingaben und KI-Erkenntnisse reagieren können – entscheidend für Anwendungen wie humanoide Robotik, autonome Maschinen und chirurgische Geräte.

Flexible Entwicklung ohne SPS-Einschränkungen

Die C/C++ EtherCAT MainDevice API von acontis ermöglicht die vollständige Anpassung der Steuerungslogik und des Systemverhaltens. Beim Einsatz auf NVIDIA Jetson Plattformen können Entwickler Echtzeit-EtherCAT-Kommunikation mit KI-Frameworks kombinieren und so Innovationen über die Grenzen traditioneller SPS-basierter Systeme hinaus ermöglichen.

Anwendungen mit globaler Wirkung

Humanoide Robotik

Mit der EtherCAT-Kommunikation von acontis und der KI von NVIDIA Jetson bewegen sich humanoide Roboter natürlich, halten ihr Gleichgewicht und nehmen ihre Umgebung in Echtzeit wahr – für den Einsatz in der Fertigung, im Gesundheitswesen, bei der Katastrophenhilfe und mehr.

Industrielle Automatisierung

Steigern Sie Produktivität und Präzision. Nutzen Sie KI für Inspektion, Vorhersage und Optimierung, während EtherCAT die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit liefert, die automatisierte Produktionslinien erfordern.

Medizinische Robotik

Chirurgische Roboter und medizinische Bildgebungsgeräte erfordern absolute Präzision und Zuverlässigkeit. Durch die Kombination von Echtzeit-EtherCAT-Kommunikation mit der Bildverarbeitung von NVIDIA Jetson helfen wir dabei, lebensrettende medizinische Innovationen zu ermöglichen.

Autonome Systeme

Geben Sie Maschinen die Fähigkeit, sich zu navigieren, zu erkennen und spontan zu entscheiden. NVIDIA Jetson übernimmt die KI-Verarbeitung, während unser EtherCAT-Stack sicherstellt, dass der Regelkreis sofort reagiert.

Unterstützte NVIDIA Jetson Computer

Los geht's!

Sprechen Sie mit uns darüber, wie acontis und NVIDIA Jetson Ihre Systeme mit EtherCAT-Steuerung in Echtzeit und KI-gestützter Intelligenz ausstatten können.

Kontakt