Windows-Echtzeit-Hypervisor-Update V8.1.0
Die acontis Typ 1- und Typ 2-Echtzeit-Hypervisor-Produktfamilie umfasst verschiedene Lösungen zur Abdeckung unterschiedlicher Kundenanforderungen:
- RTOSVisor: Typ 1 Echtzeit-Hypervisor für mehrere Windows®- und/oder Standard-Linux-Instanzen parallel mit Echtzeitbetriebssystem auf einem PC
- EC-Win: Windows-Echtzeit-EtherCAT-Plattform
https://www.acontis.com/de/ethercat-windows-realtime.html - LxWin: Windows-Echtzeiterweiterung und Hypervisor mit Echtzeit-Linux-Unterstützung
https://www.acontis.com/de/windows-realtime.html and https://www.acontis.com/de/windows-linux-realtime.html - VxWin: Windows real-time hypervisor for VxWorks
https://www.acontis.com/de/vxworks-hypervisor.html
Die Echtzeit-Hypervisor-Produkte wurden jetzt auf die Version V8.1.0.8 aktualisiert und enthalten eine Reihe neuer Funktionen:
- Die Installation umfasst jetzt nur noch die Testversion, die nach 20 Minuten beendet wird. Für die Lizenzierung muss ein zusätzliches 'geschütztes' Paket installiert werden
- LxWin: RT-Linux 64 Bit SMP (Symmetric Multiprocessing) Unterstützung -> siehe auch den Vergleich von SMP und AMP auf unserer Technologie-Seite
- LxWin: Kernel auf die Version 5.15.95 aktualisieren
- LxWin: Aktualisieren Sie den Kernel auf die Version 4.9.327. Dies ist die letzte Linux-Version, da Kernel 4.9 das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.
- RTOS32Win: Aktualisierung der On Time RTOS-32 Version auf 6.29.
- RTOSVisor: Unterstützung von WIBU Codemeter
- RTOSVisor: /hv/ Verzeichnis überarbeitet
SMP: Symmetric Multiprocessing - RT-Linux nutzt mehrere CPU-Kerne

AMP: Asymmetrisches Multiprocessing - Mehrere RT-Linux-Instanzen