EtherCAT® Software – Echtzeit-Hypervisor Software – Dienstleistungen

Die acontis technologies GmbH ist ein führender Anbieter in den Bereichen EtherCAT-Technologie, Windows Echtzeit Software und Echtzeit-Hypervisoren. Unser Unternehmen garantiert qualitativ hochwertige Produkte „Made in Germany“. Viele namhafte Kunden auf der ganzen Welt setzen unsere Produkte ein.

  • 25 Jahre Erfahrung
  • Made
    in
    Germany
    ★★★★★
    Qualität
  • 27% Int. Fachkräfte
  • Weltweit

EtherCAT® Software

Weltweit vertrauen führende Unternehmen auf unsere EtherCAT® MainDevice-Software EC-Master – und damit auf die Qualität und den Funktionsumfang dieses praxiserprobten Produkts.

Unser Engagement in der EtherCAT Technology Group in diversen technischen Working Groups (TWG) gewährleistet volle Kompatibilität zum EtherCAT Standard und Interoperabilität zu allen verfügbaren EtherCAT SubDevices.

Mit dem EC-Engineer steht ein leistungsstarkes EtherCAT Konfigurations- und Diagnosetool zur Verfügung, welches auch in Kundenanwendungen integriert werden kann. Die Echtzeit EtherCAT Netzwerk Simulationssoftware EC-Simulator ermöglicht den Test und die Inbetriebnahme eines EtherCAT Netzwerkes ohne echte SubDevice-Geräte.

Der EC-Inspector und EC-Monitor sind leistungsstarke Tools zur Diagnose bzw. kontinuierlichen Überwachung von EtherCAT-Netzwerken.

Mehr

Windows Echtzeiterweiterung

Mit unserer Windows-Echtzeiterweiterung RtaccWin bieten wir eine vollständig in das Windows-Betriebssystem integrierte Lösung für Echtzeitanwendungen. Damit können Sie die Anforderungen harter Echtzeitaufgaben erfüllen und dies auch mit der vertrauten Microsoft-Entwicklungsumgebung Visual Studio umsetzen – Entwicklung und Debuggen von Echtzeit- und Nicht-Echtzeitanwendungen sind hiermit einfach möglich. Echtzeitanwendungen lassen sich wie reguläre Windows-Anwendungen entwickeln und debuggen.

Mehr

Hypervisor Software

Unser Portfolio an Echtzeit-Hypervisoren ermöglicht die Konsolidierung mehrerer Legacy-Systeme mit zwei separaten Hardware-Controllern auf einer einzigen Hardware.

Die acontis-Hypervisoren sind speziell für die Kombination von Echtzeitanwendungen wie industriellen Steuerungssystemen mit anspruchsvollen Nicht-Echtzeitanwendungen wie Benutzeroberflächen oder Datenaufzeichnung und -überwachung konzipiert.

Dies wird durch die Partitionierung der Hardware und die Zuweisung ausgewählter Hardware zu einem oder mehreren Betriebssystemen durch den acontis-Hypervisor erreicht. Unsere Hypervisoren ermöglichen die Hardwarepriorisierung und gewährleisten damit auch harte Echtzeitanwendungen. Darüber hinaus bieten unsere Echtzeit-Hypervisoren minimierte Latenzzeiten und bieten maximale Leistung für Ihre Anwendung.

Mehr

REEL Image Video