EC-Engineer V4.0: 新機能
新しいモダンでユーザーフレンドリーなデザイン
EC-Engineer V.4では、ユーザーインターフェースの大規模な再設計と更新が行われ、多くの利点がユーザーとオペレーターにもたらされました:
- スタートウィンドウからの主要なユースケースの直接選択
ユースケース選択は、特に強力なEC-Simulatorと組み合わせてサブデバイスやEtherCATネットワーク全体のシミュレーションを行う場合に備えて、新しい機能をカバーするように拡張されました。 - 使いやすさの向上
EC-Engineerの各ビューやタブで最も重要な機能に焦点を当てやすくなり、例えばアクティブなボタンを強調表示したり、重要なユーザー要素に高コントラストな色を使用するなど、無駄な装飾を取り除くことで、操作性が向上しました。 - 更新されたアイコンとボタンスタイル
ツールのステータスや接続されているメインデバイス、サブデバイスの状態が一目でわかるように、モダンなタブレット型コンピュータの小さな画面でもわかりやすく表示されます。 - 現代的なツールとWindowsソフトウェアとの互換性の維持
類似のルック&フィールを採用することで、ユーザーは作業をより迅速に完了できるようになります。 - 即座に認識できる新しい外観に加え、多くの最適化が行われ、作業手順が高速化
ツールバーが更新され、顧客は作業モード間の切り替えを素早く行えるようになり、新しいユーザーメニュー項目が追加されました。 - 多くの画面における情報量の増加
EC-Engineerの機能やEtherCATデータに関する関連情報が常に表示され、マニュアルやオンラインヘルプを確認する必要がなくなりました。


![]()
包括的な言語
EtherCATで使用されている基本的なメディアアクセス制御方式に基づいて、EtherCATデバイスの名称はそこから派生しました:マスターデバイスとスレーブデバイス。
これらの名称は電子デバイスのソフトウェアに関連するものであり、決して誰かを侮辱する意図はありませんでした。しかし、EtherCAT技術グループは、EtherCATデバイスに新しい名称を使用することを選択しました。この新しい名称は、acontisによってすべてのソフトウェアと文書に実装されています。
そのため、バージョン4.0から、EC-Engineerのユーザーインターフェースでは「マスター」の代わりに「MainDevice」、「スレーブ」の代わりに「SubDevice」という用語が使用されます。

EC-Simulatorのシームレスな統合
EtherCATサブデバイスやEtherCATネットワーク全体のシミュレーションは、EC-Engineerバージョン4.0によりさらに簡単になりました:
初めて、EtherCATシミュレーション機能が追加の操作モードとして利用可能になり、ツールバーでワンクリックで有効化できます。これにより、プロジェクト内で何も変更することなく、サポートされているすべての操作モード(構成、診断、シミュレーション)を素早く便利に切り替えることができます。
EC-EngineerとEC-Simulatorのシームレスな統合により、これらの便利なツールは、システムエンジニアリング設計、計画、品質保証、立ち上げ、保守など、開発サイクル全体にわたってさらに価値を提供します。それぞれの開発フェーズで豊富な機能を提供します。

「Append SubDevice」ダイアログの強化
EtherCATネットワーク構成を作成する際に最も重要なダイアログの1つが「Append SubDevice」ダイアログです。これは、「オフラインモード」で構成を作成する際の重要なダイアログであるだけでなく、構成の更新や拡張時にも非常に重要です(オフラインでもオンラインでも関係なく)。 このダイアログには追加の非常に便利な機能が搭載されました:
「Append SubDevice」ダイアログは、サブデバイスを追加した後もデフォルトで開いたままとなり、次のサブデバイスをすぐに追加できるようになっています。また、このダイアログはベンダーIDや物理層(100BASE-TX、100BASE-FX、LVDS)を記憶します。これは、I/Oブロックや類似のモジュラーデバイスを使用している場合に特に役立ちます。バスカプラを追加した後に異なるI/Oモジュールを直接選択できるためです。 これにより、構成のセットアップがより迅速かつ便利になり、クリック数が減少します。まさに時間を節約できる機能です!