EC-Engineer V4.0: 新功能
用户友好的设计
EC-Engineer的第4版对用户界面进行了重大返工和更新,为用户和操作人员带来了以下好处:
- 从开始窗口直接选择关键用例。用例选择已经扩展到涵盖EC-Engineer的新功能,特别是当与强大的EC-Simulator结合使用时,可用于模拟从设备或完整的EtherCAT网络。
- 通过在EC-Engineer的任何视图或选项卡中关注相关的功能,提高可用性——例如突出活动按钮,为关键用户元素使用高对比度颜色,删除无用的修饰键。
- 更新了图标和按钮样式,以获得工具状态的即时信息,连接了主设备和从设备——即使在屏幕尺寸缩小的现代平板电脑上也可使用。
- 保持与现代工具和windows软件的兼容性——相似的外观和感觉有助于用户更快地完成任务。
- 除了一眼就能认出的新外观,还有许多优化措施来改善处理和加快许多工作步骤——包括更新工具栏,以帮助客户快速切换操作模式或几个新的用户菜单项。
- 我们还增加了在多个屏幕上显示的信息——在与EC-Engineer合作时,提供EC-Engineer功能的相关信息或EtherCAT数据,在许多情况下无需查看手册或在线帮助。


![]()
包容性的语言
基于EtherCAT使用的基本介质访问控制方法,EtherCAT设备的命名由此而来:主从设备。
尽管这仅仅与电子设备的软件有关,但从来没有任何冒犯任何人或组织的意图。因此,EtherCAT技术小组选择为EtherCAT设备使用新的命名——acontis正在将其实现到所有软件和文档中。
因此,在版本4.0中,在EC-Engineer用户界面中,术语MainDevice取代了“master”,SubDevice取代了“slave”。

EC-Simulator的无缝集成
EC-Simulator的无缝集成
新的EC-Engineer 4.0版本使EtherCAT子设备或整个EtherCAT网络的模拟变得更加容易:EtherCAT模拟功能作为一种额外的操作模式可用——只需在工具栏中单击一次即可激活。这使所有支持的操作模式之间可快速和方便的切换配置、诊断和模拟,而不需要在项目内修改任何内容。
EC-Engineer和EC-Simulator的无缝集成使这些有用的工具对整个开发周期更加有价值,包括系统工程设计、规划、质量保证、调试和维护-在每个单独的开发阶段提供广泛的功能。

智能增强的附加从设备对话框
创建EtherCAT网络配置时最重要的对话框之一是“添加子设备”对话框——它不仅是在“离线模式”创建配置时的关键对话框,而且在更新和扩展配置时也高度相关——无论是离线还是在线。
这个对话框接收了额外的、非常有用的功能:“添加子设备对话框”在添加子设备后默认保持打开状态,以便立即添加下一个子设备。对话框会记住供应商ID和物理层(100BASE-TX, 100BASE-FX, LVDS) -这在使用诸如I/O块或类似的模块化设备时特别便捷,因为在添加总线耦合器后可以直接选择不同的I/O模块。
设置配置更快速、更方便、点击更少-真正的做到高效!