RTOSVisor + FLECS Marketplace

RTOSVisor は、acontis technologies が開発した リアルタイム対応ハイパーバイザです。
1台の産業用PC上で Windows、Linux、RTOS(リアルタイムOS) を同時に実行でき、リアルタイム性能を確実に保証します。さらに、FLECS Marketplace の統合により、Linuxベースのオートメーションアプリケーションの導入・管理・更新がこれまでになく容易になりました
FLECS Marketplaceとは
FLECS Marketplace は、産業オートメーション向けの「アプリストア」のような存在です。
LinuxやリアルタイムLinux環境内で、ソフトウェアやアプリケーションを標準化された手順で簡単にインストール・設定・展開・管理できます。
RTOSVisor × FLECS Marketplace の組み合わせにより、既存のWindowsアプリケーションを複雑な並行開発や二重メンテナンスを行うことなく、スムーズにLinuxベース環境へ移行することが可能です。
柔軟性の再定義
課題: 多くの装置・プラントメーカーは、システムのモダナイズを目的としてWindowsからLinuxへの移行を検討しています。しかし、複数のシステムを並行運用し、重複するコードベースを保守することはコストと時間の大きな負担となります。
解決策:
RTOSVisorとFLECSを組み合わせることで、次のようなアプローチが可能になります。
- 既存の Windowsアプリケーションを継続利用
- Linux上で新しい機能やサービスを開発し、FLECS経由で配信
- 重複開発や保守作業を削減し、効率的な移行を実現
この統合により、既存資産を保護しながら、段階的なLinux移行戦略を構築できます。また、新しいソフトウェアビジネスモデルの導入や、革新的なアプリケーション機能の拡張も容易になります。
ソリューション概要
RTOSVisor は、1台のPC上で複数のOSを並行実行できるタイプ1リアルタイムハイパーバイザです。時間制約の厳しい制御ソフトウェア、WindowsベースのHMI、LinuxベースのAI・クラウドツールなど、異なるシステムを安全かつ効率的に共存させることができます。
さらにFLECS Marketplaceとの統合により、LinuxゲストOS内に直接FLECS Marketplaceをインストールすることが可能になりました。これにより、新しいアプリケーションを即座に追加・更新でき、これまで必要だった手動インストールやOSイメージ再作成の手間を解消します。

主な利点
- 複数OSを1台で同時実行:Windows、Linux、リアルタイムLinux、VxWorksなどに対応
- リアルタイム性能を保証:高精度な制御アプリケーションに最適
- シームレスな移行:既存のWindowsアプリを活かしつつ、Linuxベースの機能を追加可能
- ソフトウェア管理を簡略化:FLECS UIやAPIを通じてアプリを簡単に展開
- コスト削減と省スペース化:ハードウェア台数・設置スペース・消費電力・保守工数を削減
- 新しいビジネスモデルを創出:ソフトウェアベースの拡張やサービス提供を容易に実現
RTOSVisorは、安全で信頼性の高いリアルタイム性能を保証する強力な仮想化技術を提供します。
これにFLECSプラットフォームが加わることで、Linuxベースシステム上でのアプリケーション管理と運用が直感的かつ柔軟に行えます。
このソリューションが最適なユーザー
- 既存システムのモダナイズや最適化を検討している機械・プラントメーカー
- 新しいソフトウェアサービスを自社システムに統合したいオートメーションプロバイダ
- 段階的にLinuxアーキテクチャへ移行したい企業
Related Products
Ready to Modernize Your Automation Systems?
Discover how the combination of RTOSVisor + FLECS can help you streamline your operations, reduce costs, and future-proof your software architecture.