RTOSVisor + FLECS Marketplace:现代自动化的理想Hypervisor平台

来自 acontis technologies 的 RTOSVisor 允许在单台工业 PC 上并行运行 Windows、Linux 和实时操作系统(RTOS),同时确保实时性能。 如今,随着 FLECS Marketplace 的集成,部署、管理和更新基于 Linux 的自动化应用变得前所未有地简单高效。
什么是 FLECS Marketplace?
可以将 FLECS Marketplace 理解为工业自动化领域的应用商店。它为在 Linux 或实时 Linux 环境中安装、配置、部署和管理软件与应用程序提供了一个简单、标准化的方式。
RTOSVisor 与 FLECS Marketplace 的结合,使现有 Windows 应用能够无缝迁移至现代化的 Linux 平台,无需复杂的并行开发或重复维护工作。
灵活性重塑:从挑战到解决方案
挑战:许多机械与设备制造商希望通过从 Windows 迁移至 Linux 来实现系统现代化。但并行运行多个系统、维护重复代码库往往成本高昂、效率低下。
解决方案:借助 RTOSVisor 与 FLECS 的组合,您可以:
- 继续使用现有的 Windows 应用程序
- 在 Linux 中构建新功能,并通过 FLECS 部署应用
- 避免重复开发,简化软件维护
这一集成方案构建了一个高效、分阶段的迁移策略,既保护了现有投资,又支持引入基于软件的新型商业模式。同时,现有系统可无缝扩展,集成创新功能与应用。
解决方案架构
RTOSVisor 是一款 Type 1 Hypervisor,可在单台计算机上并行运行多个操作系统。 关键控制软件、Windows HMI 应用、基于 Linux 的 AI 或云工具都能在该平台上安全、高效地协同运行。
通过与 FLECS Marketplace 的集成,RTOSVisor 现已支持在托管的 Linux 系统中安装 FLECS 平台。 用户可直接在各个虚拟操作系统中安装新应用,无需手动部署或重建镜像,实现安全且极快速的应用交付。

一览式优势
- 多系统并行运行:支持 Windows、Linux、实时 Linux、VxWorks 及其他 RTOS
- 实时性能保障:适用于对性能要求极高的关键控制应用
- 无缝迁移:继续使用现有 Windows 应用,同时引入 Linux 服务,无需复杂并行开发
- 简化软件管理:通过 FLECS UI 或 API 轻松部署应用
- 节省空间与能耗:减少硬件占用、安装空间、能源消耗与维护成本
- 启用新商业模式:借助软件驱动的架构实现可持续发展
RTOSVisor 提供强大的Hypervisor技术,保障安全可靠的实时能力;FLECS 平台则为 Linux 系统上的应用与服务提供直观易用的管理方式。
适用对象
- 希望对现有系统进行现代化改造与优化的机械与设备制造商
- 计划集成新型软件服务的自动化解决方案提供商
- 有意逐步迁移至 Linux 架构的企业用户
准备好升级您的自动化系统了吗?
了解 RTOSVisor + FLECS 的组合如何帮助您简化操作流程、降低成本、构建面向未来的软件架构。