Safety over EtherCAT(FsoE: FailSafe over EtherCAT)

ISIT FSoE プロトコルスタック × acontis EtherCAT MainDevice

本ソリューションは、ISIT FSoEプロトコルスタックとacontis社 EC-Masterを統合し、IEC 61784-3-12準拠のSafety over EtherCAT(SoE)通信を実現する認証取得済み・即使用可能な統合環境を提供します。

acontis Technologiesの EC-Master は、高性能なリアルタイムEtherCAT MainDeviceとして動作し、安全プロセスデータのための信頼性の高いBlackChannel通信を提供します。

特長:

  • 高性能リアルタイム通信:広範なプラットフォーム上で最短サイクルタイム・
    低ジッタのEtherCAT通信を実現
  • 幅広いOS対応:Linux(RT/Xenomai対応含む)、QNX、VxWorks、INtime、Windows
  • リアルタイム診断・モニタリング機能を搭載
  • 使いやすく強力なAPIにより、アプリケーションレベルで容易に統合可能
  • SubDevice間の直接通信をサポート
  • Fail Safe over EtherCAT(FSoE)対応black-channel通信を正式サポート

これらの特長により、EC-Master は FSoE対応EtherCAT MainDeviceソリューションの最適なベースとして機能します。

ISIT FSoEスタック ― EC-Master上のセーフティレイヤ

ISIT FSoEスタックは、IEC 61784-3-12で定義されるSafety over EtherCATプロトコルを実装しています。Black channel原理を採用し、EtherCAT/Ethernet(100 Mbit/s)通信層から独立して安全機能を実現します。

主な機能

  • acontis EC-Masterとの事前統合:短期間での導入が可能
  • FSoE MainInstance(formerly Master)/FSoE SubInstance(formerly Slave)の両モードをサポート
  • MainInstanceはEC-Master上で実装可能
  • タイムアウト、CRCチェック、シーケンスカウンタなどによる包括的なエラーチェック機構
  • 安全システムへの統合を容易にする汎用API
  • IEC 61508 SIL3認証済み(IEC 62304やDO-178等への拡張も可能)

Safety Software Architecture

EC-Master × ISIT FSoE 統合の利点

  • 開発期間の短縮:事前統合スタックと成熟したEC-Master基盤により、FSoE対応デバイスの開発・認証をスピードアップ
  • 決定論的な安全通信:EC-Masterのリアルタイム通信機能により、FSoEの厳格なタイミング要件を満たす安全メッセージ伝送を実現
  • 堅牢なフォルト検出:FSoEスタックの高度な障害検出と応答機構が、EC-Masterの診断機能を補完
  • 高いスケーラビリティ:組込みコントローラから多軸マシンまで、幅広い安全システム構成に対応

主な適用分野

  • EtherCATドライブのSTO/SS1機能を活用した安全モーションシステム
  • 分散I/Oおよび安全通信を備えた冗長安全PLCシステム
  • 人と機械の協働を伴う協働ロボット用途
  • EtherCAT上でモジュール化された柔軟な安全オートメーションセル

まとめ

  • acontis EC-Masterと ISIT FSoEスタック の統合により、OEMメーカーやオートメーション開発者は、実績済み・認証取得済み・容易に統合可能な Safety over EtherCAT ソリューションを即座に導入できます。
  • これにより、SIL3対応システムの構築がよりシンプルかつ迅速に行えるだけでなく、
    高いパフォーマンス・信頼性・プラットフォーム柔軟性を同時に実現します。


詳細はこちら:
ISIT FSoEスタックの機能やサポート内容を詳しく解説した製品パンフレットをダウンロードしてご覧ください。

Free Evaluation Request