EC-Engineer Software Development Kit
EC-Engineer Software Develepment Kit (SDK)是一个包含EtherCAT配置和诊断功能的软件框架。EtherCAT总线的配置工作可以在离线状态下(例如在在办公室中运行,不必连接硬件设备)或在线状态下完成。当运行于在线模式下,也可以选择直接连接到EtherCAT从站网络(本地模式)或连接到运行EtherCAT主站协议栈的控制器上(远程模式)。在第二种情况下,EC-Master将响应所有配置服务的需求。

多种语言
不需要重新启动程序就可以轻松地更换语言。除了德语和英语,我们同样支持像日语、中文或韩文这样的亚洲语言。

总线拓扑结构
配置工具包支持所有可用的EtherCAT拓扑结构,例如总线型、环型、星型和树型等。只需从目录中选择相应的从站设备并把它放在正确的位置上即可。在一个CTK项目中可以配置多个EtherCAT总线网络 。

自定义扩展和软件集成
CTK面向的那些需要可定制,可扩展和易于集成的工程解决方案的客户。 因为CTK的架构是基于WindowsWPF技术的,因此用户界面可以以一种简单和清晰的方式呈现。 EtherCAT配置所需的全部功能位于底层业务逻辑中,与上层GUI是分离的,所以当调整上层GUI时不会改变EtherCAT配置功能。 该软件的模块化设计允许用户增加自定义拓展,例如用不同的版面分别呈现特定从站的配置和过程数据信息的转换。 该软件可以集成到任何基于Microsoft.NET技术(WindowsForms或WPF)的用户环境中。 我们的工程师将会与您一起定义适当的架构修改和软件界面设计。

Examples
Brand Labeling

Create slave specific settings

Integration into engineering tool (PLC programming, data acquisition system-design platform, etc.)