acontis technologies GmbH
WEGBEREITER FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION
INDUSTRIELLER ECHTZEITSTEUERUNGEN
acontis technologies ist ein weltweit führender Softwareanbieter, der sich auf die Lösungen für leistungsstarke industrielle Kommunikation mit EtherCAT und Echtzeit-Hypervisor in industriellen Anwendungen spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Weingarten, Deutschland, ist weltweit für seine „Made in Germany“-Qualität und sein Fachwissen bekannt.
Seit seiner Gründung im Jahr 2001 durch Christoph Widmann und Stefan Zintgraf hat sich das Unternehmen von einem kleinen Start-up zu einem Kompetenzzentrum für EtherCAT- und Echtzeit-Controller-Softwareprodukte mit mehr als 30 Experten entwickelt. acontis arbeitet in vielen Regionen mit ausgewählten und speziell geschulten Distributoren zusammen und unterhält eine eigene Niederlassung in der Nähe von Boston (USA), um Kunden in den verschiedenen Regionen optimal zu betreuen.
Die Softwareprodukte von acontis spielen eine zentrale Rolle in der modernen Industrielandschaft und konzentrieren sich auf zwei wichtige Bereiche, welche Grundlagen für moderne Automatisierungstechnik darstellen:
- EtherCAT:
Als aktives Mitglied der EtherCAT Technology Group (ETG) seit 2004 ist acontis ein führender Partner für die EtherCAT Technologie. Das Kernprodukt EC-Master ist eine der führenden und bekanntesten EtherCAT MainDevice Software-Stacks und ist die Basis für Millionen von leistungsfähigen und zuverlässigen EtherCAT-Steuerungen auch in anspruchsvollen Anwendungen wie Robotik und Bewegungssteuerung. acontis erweitert sein Angebot kontinuierlich um innovative Funktionen und Tools und verfügt daher über das umfassendste Software-Portfolio für die Planung, Realisierung, Verifizierung und Wartung von EtherCAT-Systemen. - Echtzeit-Virtualisierung:
Das Portfolio des Unternehmens an Echtzeit-Hypervisoren (einschließlich Type 1 RTOSVisor und Type 2 LxWin) ist für die Konsolidierung von Workloads optimiert. Diese Technologie ermöglicht es, mehrere heterogene Betriebssysteme – eine Kombination aus Hard-Echtzeit-Controllern (basierend auf Echtzeit-Linux usw.) und Nicht-Echtzeit-Betriebssystemumgebungen (z. B. Windows/Standard-Linux) für Benutzeroberflächen, Datenprotokollierung und Cloud-Konnektivität – auf einer einzigen, einheitlichen Hardwareplattform auszuführen. Dies ermöglicht auch eine effiziente und sichere Umsetzung von modernen Edge-Controller und High-End-Industriesteuerungen.
Viele Blue-Chip-Kunden weltweit in Branchen wie Automatisierung, Medizintechnik, Robotik und Datenerfassung vertrauen auf Produkte von acontis:
- Humanoide Robotik & KI:
acontis unterstützt aktiv neue, leistungsstarke eingebettete Systeme wie die NVIDIA Jetson-Plattformen und ermöglicht damit den einfachen Einsatz von EtherCAT für die herausfordernden Bewegungssteuerung im sich rasant entwickelnden Bereich der Robotik, insbesondere auch der humanoiden Roboter. - Das Unternehmen arbeitet als strategischer Partner mit wichtigen Akteuren der Branche zusammen. So ist acontis Gold Partner IoT von Intel und unterhält mehrere Kooperationen auf Produktebene, darunter mit Advantech und ISIT um gemeinsam Komplettlösungen für Maschinensteuerungen der nächsten Generation anzubieten.
- acontis erleichtert die moderne Entwicklung durch ein eigenes Developer Center, das SDKs mit Beispielprojekten, Tutorials und Tools für die Integration in bestehende Systemlandschaften, leistungsfähige Konfiguration und Diagnose in verschiedenen Betriebsumgebungen für Anwender und Entwickler verfügbar macht.