acontis technologies GmbH

次世代の産業用リアルタイム制御を牽引

acontis technologies (アコンティス テクノロジーズ)は、EtherCATによる高性能な産業用通信のコア技術、および産業アプリケーション向けリアルタイムハイパ
ーバイザを専門とする、世界トップクラスのOEMソフトウェアプロバイダーです。ドイツのワインガルテンに本社を置く同社は、「Made in Germany」の品質と卓越
した技術力で世界的に高く評価されています。

2001年にクリストフ・ヴィドマン(Christoph Widmann)とシュテファン・ツィントグラフ(Stefan Zintgraf)によって設立されて以来、同社は小さなスタートアップか
ら、30名以上の専門家を擁するEtherCATおよびリアルタイムコントローラソフトウェア製品のエキスパート集団へと成長を遂げました。地域ごとのローカルサポ
ートやコンサルティングを強化するため、多くの地域で厳選され特別なトレーニングを受けたディストリビューターと提携しているほか、米国市場の顧客をサポー
トするためにボストン近郊に自社オフィスを構えています。

 

acontisのソフトウェア製品は、現代の自動化技術を支える2つの重要な領域に焦点を当て、今日の産業界において極めて重要な役割を果たしています。

  • EtherCAT:
    技术 作为 EtherCAT 技术协会(ETG)自 2004 年以来的核心成员,acontis 推出了全球公认的 EC-Master EtherCAT 主站(MainDevice)软件栈作为其核心产品。该解决方案为机器人和运动控制等高要求应用中的数百万台设备提供了高速、可靠的通信保障。acontis 持续引入创新功能和工具,打造出了用于规划、实现、验证和维护 EtherCAT 系统最完整的软件产品组合。

  • 实时虚拟化技术
    公司的实时虚拟化(Hypervisor)产品组合(包括 Type 1 架构的 RTOSVisor 和 Type 2 架构的 LxWin)专为工作负载整合而设计。该技术允许在单一的统一硬件平台上运行多个异构操作系统——将基于实时 Linux 等的硬实时控制器与用于用户界面、数据记录和云端连接的非实时操作系统环境(如 Windows/标准 Linux)相结合。这对于现代边缘控制器(Edge Controllers)和高端工业控制器至关重要。

acontisの製品は、オートメーション、医療技術、ロボティクス、データアクイジション(データ収集)など、世界中のあらゆる分野における主要グローバル企業の組み込みコア(埋め込み技術)として採用されています。

  • ヒューマノイドロボティクス & AI: acontisは、NVIDIA Jetson プラットフォームをはじめとする新しく強力な組み込みシステムを積極的にサポートしています。これにより、急速に進化するロボティクス分野において、高性能なモーションコントロールのためのEtherCATの活用を可能にしています。

  • 戦略的パートナーシップ: 同社は業界の主要企業と緊密に連携しており、Intelのゴールドメンバーであるほか、次世代の機械制御に向けて研華(Advantech)やアイ・エス・アイ・ティ(ISIT)などとの製品レベルでの協業を多数展開しています。

  • 開発エクスペリエンス: acontisは、専用の開発者センター(Developer Center)を通じて現代の開発環境を強力にバックアップしています。さまざまなOS環境に対応したSDK、チュートリアル、さらに構成(コンフィギュレーション)や診断のためのツールを提供しています。