EtherCAT SubDevice Test Applikation / EtherCAT MainDevice Simulator

Die EC-STA EtherCAT SubDevice Test Applikation richtet sich in erster Linie an die Hersteller von EtherCAT SubDevices zur Durchführung von Tests auf Basis der bewährten, weit verbreiteten EtherCAT MainDevice Software EC-Master. Typischerweise wird die EC-STA während der Entwicklung der SubDevice-Software und zur Qualitätssicherung bei der Produktion eingesetzt.
Das Herzstück der EC-STA ist eine Windows Anwendung, basierend auf der Microsoft .NET Technologie und implementiert in der Programmiersprache C#. Im Lieferumfang ist der vollständige Source-Code enthalten. Damit ist der Anwender in der Lage, kundenspezifische Erweiterungen einfach hinzuzufügen. Auch automatisierte Testabläufe unter Verwendung von Scripts etc. sind dadurch realisierbar.
Die EC-STA kann zum Test beliebiger EtherCAT SubDevices eingesetzt werden und bietet bereits in der Basisversion eine komfortable, übersichtliche Bedienoberfläche mit zahlreichen Funktionen.
Wichtig: Um sicher zu stellen, dass ein EtherCAT SubDevice konform zum EtherCAT Standard ist muss das EtherCAT SubDevice Conformance Tool verwendet werden.

Funktionen

  • Auswahl der EtherCAT Network Information (ENI) Datei
  • Umschaltung und Anzeige des MainDevice Zustandes
  • Umschaltung und Anzeige des SubDevice Zustandes
  • Anzeige der Prozessdaten
  • Mailbox Protokoll "CAN application protocol over EtherCAT (CoE)"
  • Auslesen des Objektverzeichnisses (SDO Information Service)
  • Lesen und Schreiben von Objekten (SDO Upload und Download)
  • ...

Ansteuerung von MainDevice Funktionen

EtherCAT Slave Test Application

SubDevice spezifische Informationen und Testfunktionen

EtherCAT Slave Test Application

CAN application layer over EtherCAT (CoE)

EtherCAT Slave Test Application

File Access over EtherCAT (FoE)

EtherCAT Slave Test Application

Lieferumfang

  • EC-Master MainDevice Stack (EC-STA Lizenz) für Windows oder Linux
  • Grafische .NET-Anwendung EC-STA in "C#" mit Quelltext
  • .NET Wrapper Bibliothek für EC-Master Funktionen
  • Mehrere Konsolen-Beispielanwendungen in "C" einschließlich Quelltext

Systemanforderungen

  • Microsoft Windows 11 oder Linux
  • Microsoft .NET Framework 2.0

Weitere Informationen

Datenblätter und Evaluierungsversionen erhalten sie in unserem Downloadbereich.

Kostenlose Eval Version