EtherCATスレーブテストアプリケーション
EC-STA EtherCATスレーブテストアプリケーションは、EtherCATスレーブデバイスのメーカーが、実績があり広く使用されているEC-Masterスタックに基づいて包括的なテストを実行するのに役立ちます。通常、EC-STAは、EtherCATスレーブソフトウェアの作成とテスト、およびスレーブの実稼働テストで使用されます。EC-STAのコアコンポーネントは、Microsoft .NETテクノロジに基づいてC#プログラミング言語で記述されたWindowsアプリケーションです。完全なソースコードが含まれているため、ユーザーは、たとえば自動のスクリプトベースのテストシーケンスを実行するなど、顧客固有の機能を非常に簡単に追加できます。EC-STAは、多くの機能を備えた快適でクリアなユーザーインターフェイスを提供し、既存のEtherCATスレーブデバイスをテストできます。
重要: EtherCATスレーブデバイスがEtherCAT標準に準拠していることを確認するには、EtherCATスレーブ準拠ツールを使用する必要があります。
参照:http ://www.ethercat.org/en/conformance.html
特徴
- EtherCATネットワーク情報(ENI)ファイルの選択
- マスター状態の変更を実行する
- スレーブ状態の変更を実行する
- プロセスデータの入力および出力領域の表示
- メールボックスプロトコル「CAN application protocol over EtherCAT(CoE)」
- オブジェクト辞書の読み取り(SDO情報サービス)
- CANOpenオブジェクトの読み取りと書き込み(SDOのアップロードとダウンロード)
- ..。
マスター状態の変更の実行

スレーブ固有の情報とテスト機能

EtherCAT(CoE)上のCANアプリケーション層

EtherCATを介したファイルアクセス(FoE)

納品されたコンポーネント
- 完全なソースコード(C#)を含むグラフィカルな.NETアプリケーション
- EC-MasterAPI用の.NETラッパーライブラリ
- 完全なソースコードを含むシンプルなコンソールアプリケーションEC-MasterDemo(C ++)
- EC-マスターマスタースタック(EC-STAライセンス)
システム要求
- Microsoft Windows 7/10(32/64ビット)またはモノフレームワークを備えたLinux
- Microsoft .NET Framework 2.0
- 出荷されたC#アプリケーションを拡張するMicrosoft Visual Studio 2005
詳しくは
データシートと評価版はダウンロードエリアで入手できます。