2024

Umzug in die neuen Büroräume nach Weingarten in die Franz-Beer-Straße.

2025

Partnerschaft mit NVIDIA.

2026

Die Firmengründer und langjährigen Geschäftsführer Christoph Widmann und Stefan Zintgraf übergeben zum 1. Januar 2026 die operative Leitung des Unternehmens an ein neues Führungsduo bestehend aus Cyril Eyssautier und Thomas Waggershauser.

2018

Markteinführung LxWin: Real-time Hypervisor für den parallelen Betrieb von Windows und Real-time Linux.

Umzug in die neuen und vollklimatisierten Büroräume nach Ravensburg in die Gartenstrasse.

2019

Gründung der ersten Auslandsniederlassung in den USA. Aufbau eines Vertriebspartners für Italien.

Markteinführung EC-Engineer Web: EtherCAT® Konfigurationswerkzeug für Linux und Windows.

2020

Neuer Vertriebspartner für Frankreich.

Markteinführung RTOSVisor: Echtzeit Hypervisor Software für PCs zum Betrieb von mehreren Betriebssystemen.

Markteinführung EC-Simulator: Echtzeit EtherCAT® Netzwerk Simulation.

2021

Markteinführung EC-Inspector: Windows Applikation zur Fehlersuche bei EtherCAT® Netzwerken.

Markteinführung EC-Monitor: Software Bibliothek zur Überwachung und Protokollierung von EtherCAT® Netzwerken.

Maxburg Capital Partner wird Gesellschafter.

2022

Partnerschaft mit Intel (Intel Gold Member).

Neuer Vertriebspartner für Australien und Neuseeland.

2011

Markteinführung EC-Win: Windows EtherCAT® Real-time Lösung.

Markteinführung EC-Engineer: EtherCAT® Konfigurationswerkzeug für Windows.

2012

Website in den Sprachen Japanisch und Chinesisch.

2014

Aufbau eines Vertriebspartners für China. Das kontinuierliche Wachstum erfordert den ersten Umzug in größere Büroräume.

2015

Markteinführung EC-EAP: Software Stack für das EtherCAT Automation Protokoll (EAP).

2017

Start der TSN Aktivitäten. Mitgliedschaft im Labs Network Industrie 4.0 (TSN Plugfest).

2006

Markteinführung EC-Master: EtherCAT® Master Stack.

Auslieferung der Software an die ersten Kunden, u. a., KUKA.

2007

Redesign der Hypervisor Architektur: RTOS Virtual Machine und Virtual Machine Framework. Die neue Technologie wurde anschließend Bestandteil der nächsten Generation aller KUKA Roboter.

2008

Aufbau von Vertriebspartnern in Japan und Südkorea.

2009

Markteinführung EC-Lyser: Windows Applikation zur Diagnose von EtherCAT® Netzwerken.

2010

Aufbau eines Vertriebspartners für USA und Kanada.

2001

Gründung durch Stefan Zintgraf und Christoph Widmann in Weingarten.

Software-Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt auf embedded Systems und Echtzeitbetriebssystemen.

2002

Einstellung der ersten Mitarbeiter. Entwicklung der Software CeWin.

2003

Markteinführung CeWin: Windows Echtzeiterweiterung mit Windows CE Betriebssystem.

2004

Mitgliedschaft in der EtherCAT Technology Group.

2005

Beginn der EtherCAT® Master Entwicklung und Vorstellung auf der SPS Messe in Nürnberg.