EtherCAT - リアルタイム ハイパーバイザー - サービス概要

acontis technologies 社は、EtherCAT 技術、Windows リアルタイム ソフトウェア、リアルタイム仮想化/ハイパーバイザー技術の代表的なプロバイダーです。
弊社の製品は、「ドイツ製(Made in Germany)」ならではの品質を誇り、高い評価を受けています。弊社は、付随するトレーニング、サポート、ソフトウェアサービスを含めた、包括的な製品の提供を行っています。弊社の製品は、世界各国各地で有数・優良な企業に採用されています。

EtherCAT®

世界各国のリーディングカンパニーは、実績に裏付けられた高い品質と機能性を備えた EtherCAT® MainDevice ソフトウェア EC-Master を採用しています。
当社は EtherCAT Technology Group 内の各種技術ワーキンググループ(TWG)に参画しており、EtherCAT 規格への完全な準拠と、あらゆる EtherCAT サブデバイスとの確実な相互運用性を保証しています。
EC-Engineer は高機能な EtherCAT 構成・診断ツールであり、スタンドアロンでの利用に加え、顧客アプリケーションへの組み込みも可能です。
また、リアルタイム EtherCAT ネットワークシミュレーションソフトウェア EC-Simulator を用いることで、実際のサブデバイスを用いずにネットワークのテストや立ち上げを行うことができます。さらに、EC-Inspector および EC-Monitor は、EtherCAT ネットワークの診断や継続的なモニタリングにおいて大きな効果を発揮します。

 

続きを読む...

Windows Real-time Extension

加えて、当社が提供する Windows リアルタイム拡張機能 RtaccWin は、Windows オペレーティングシステムに完全に統合されたリアルタイムアプリケーション向けソリューションです。これにより、ハードリアルタイム要求に対応しながら、Microsoft Visual Studio を活用してリアルタイム・非リアルタイム双方のアプリケーション開発およびデバッグを一貫して行うことが可能です。リアルタイムアプリケーションも通常の Windows アプリケーションと同様に作成・デバッグでき、Windows 側への特別な改修を必要とせず、容易に導入いただけます。

続きを読む...

Real-time Hypervisor Software

さらに当社のリアルタイムハイパーバイザー製品群は、従来は複数の専用ハードウェアコントローラで稼働していたレガシーシステムを、単一のハードウェアに統合することを可能にします。
acontis のハイパーバイザーは、産業用制御システムといった厳格なリアルタイムアプリケーションと、ユーザーインターフェースやデータロギング・監視といった非リアルタイムアプリケーションを同時に運用できるよう設計されています。
これはハードウェアのパーティショニングにより、特定のハードウェア資源を一つまたは複数の OS に割り当てることで実現されます。当社のツールはハードウェア資源の優先度制御を可能とし、確実なハードリアルタイム性能を保証します。加えて、遅延を最小限に抑えることで、アプリケーションにおける最大限の性能を発揮します。

続きを読む...