機械製造業界

業界概要

Manufacturing laser cutting machine

機械製造業界では、さまざまな市場セグメントに向けた機械、装置、およびシステムの設計、開発、製造が含まれています。この業界は、生産性の向上、効率化、複雑な作業の自動化に重点を置いています。シンプルな機構から高度な自動化システムまで、これらの機械は製造、組立、包装、材料搬送プロセスに活用されています。

機械製造は、制御システム、オートメーション、機械工学、電気工学の専門知識と、先進技術の統合を組み合わせることで、多様な産業用途に対して革新的で信頼性の高いソリューションを提供します。

機械製造において最も重要であり、かつ困難な課題の一つは、大量のデータを処理し、複雑な計算を実行し、高速通信を実現できる堅牢な制御システムを開発することです。リアルタイムおよび EtherCAT 技術のソフトウェアプロバイダーとして、acontis technologies はこうした機能の実現において重要な役割を果たしています。

 

製造

製造業のサブセクターでは、多種多様な製品や部品を生産・加工するための機械の設計・開発が行われています。これらの機械は、付加製造(3Dプリンティングや材料押出成形)、CNCミリング、旋盤加工、プレス加工、射出成形など、さまざまな製造技術を活用し、複雑で均一かつ再現性の高い製品を効率的に生産します。

こうした機械では、高度なモーション制御が不可欠であり、サーボドライブの精密な同期によって高速かつ協調的な動作を実現する必要があります。この点において、acontis の EtherCAT マスタースタック「EC-Master」は、分散クロック(DC)をサポートする Class A マスターのオプションを提供します。この機能により、マスターとスレーブデバイス間の同期が可能となり、精密なモーション制御が求められるアプリケーションや装置の開発を支援します。

自動車産業

自動車業界の機械メーカーは、複雑な車両部品を組み立てる高度な機械の開発という課題に直面しています。電気自動車や自動運転技術など、新しい自動車技術の需要が急増する中、完璧な精度を備えた革新的な高速製造プロセスが求められています。これらの要求を満たすためには、高速プロセスの効果的な管理、ダウンタイムの最小化、そして厳格な品質・安全規制の遵守が不可欠です。

acontis は、リアルタイムのモーション制御、データ監視、ネットワーク診断の重要性を認識するだけでなく、自動車業界におけるハードウェアの供給問題や長期的な調達リードタイムの課題にも対応しています。これらの課題を軽減するために、acontis は EC-Simulator を提供しています。これは、物理的なハードウェアを必要とせずに EtherCAT アプリケーションの開発・テストを可能にする画期的なソフトウェア製品です。この革新的なアプローチにより、制御性、柔軟性、効率性が向上し、全体的な生産効率の向上に貢献します。その結果、自動車業界の機械メーカーは、高い品質と安全基準を維持しながら、業界の厳しい要求に対応することが可能になります。

印刷・包装

印刷・包装業界の機械は、高速かつ連続した運転が求められる過酷な条件の下で稼働し、24時間365日稼働することもあります。このような環境では、一貫した製品品質の維持、精密なモーション制御の実現、ダウンタイムの最小化、廃棄物の削減が求められます。しかし、これらの要件を満たすことは、高速かつ大量の生産を行う上で大きな課題となります。

acontis は、これらの課題に対応するために、EtherCAT およびリアルタイムソフトウェアツールとライブラリの包括的なソリューションを提供しています。EC-Master ソリューションはネットワーク内でのリアルタイム通信を可能にし、高速なオペレーションにおいて精密なモーション制御と同期をサポートします。さらに、EC-Engineer や EC-Monitor に搭載された高度な監視・診断機能により、メーカーは問題を事前に特定・対応できるため、設備のダウンタイムを削減し、製品の一貫性を確保できます。

EtherCAT ソリューションに加え、acontis は リアルタイムハイパーバイザー ソリューションも提供しており、ハードウェアの統合を可能にします。この技術により、リアルタイム OS(RTOS)と非リアルタイム OS を 1 つのハードウェアプラットフォーム上で同時に実行できるため、さまざまなアプリケーションが同じコントローラ上で共存可能になります。その結果、大幅なコスト削減と省スペース化が実現します。例えば、リアルタイム制御アプリケーションを RTOS で実行しながら、ユーザーインターフェースを Windows 上で動作させることが可能になります。これにより、個別のコントローラや専用ハードウェアが不要となり、追加のハードウェアコストの削減と物理スペースの最小化が実現します。

マテリアルハンドリング

マテリアルハンドリング分野は、倉庫や工場内での材料の移動、保管、制御を行う機械や設備を含みます。代表的な機器として、コンベアシステム、自動搬送車(AGV)、フォークリフト、ロボットアームなどがあります。この分野の主な課題には、多様な材料を取り扱うための機械の柔軟性、オペレーターの安全確保、設備のダウンタイム削減、効率的な材料管理のためのシステム相互運用性の向上などが挙げられます。

acontis の包括的な EtherCAT ソフトウェアおよびツール群は、機械制御や設定において卓越した機能を提供し、柔軟で適応性が高く、効率的な運用を実現します。特に注目すべき点は、FailSafe over EtherCAT(FSoE) と呼ばれる高度な安全機能が acontis の EtherCAT Master スタック(EC-Master) に搭載されていることです。EC-Master を使用することで、機械開発者は安全対策を設計・実装し、ユーザーの安全を確保するとともに、倉庫や工場の運用効率を向上させることが可能になります。

製薬業界

製薬業界の機械メーカーは、精密な薬剤調合、厳格な試験、安全な包装を実現する高度な機械を開発する必要があります。個別化医療の需要増加、大量ワクチン生産、最先端の医療検査・診断の発展に伴い、多様な生産シナリオに対応しながら高精度かつ再現性のあるプロセスを実現できる機械が求められています。この業界の課題には、厳格な規制基準の遵守、プロセスの再現性の確保、過酷な環境下での製品品質の維持が含まれます。

acontisのEtherCATおよびリアルタイムハイパーバイザーソリューションは、製薬業界向けの最先端機械の開発を支援し、制御性能、信頼性、安全性に優れたシステムを実現します。当社のソリューションは、複雑な駆動装置やデバイスを高精度かつ同期的に制御し、シームレスな通信と効率的なデータ管理を可能にする高速かつ信頼性の高いデータ転送機能を提供します。さらに、安全性を重視した設計により、規制要件への適合や作業者および製品の保護をサポートします。

参考顧客