Maschinenbauindustrie
Überblick über die Industrie

Der Maschinenbau umfasst die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Maschinen, Geräten und Systemen in verschiedenen Marktsegmenten. Er konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktivität, die Steigerung der Effizienz und die Automatisierung komplexer Aufgaben. Von einfachen Mechanismen bis hin zu fortschrittlichen automatisierten Systemen werden diese Maschinen in Fertigungs-, Montage-, Verpackungs- und Materialhandhabungsprozessen eingesetzt. Die Branche kombiniert Fachwissen in den Bereichen Steuerungssysteme, Automatisierung, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie die Integration fortschrittlicher Technologien, um innovative und zuverlässige Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen zu liefern. Einer der kritischsten und anspruchsvollsten Aspekte des Maschinenbaus ist die Entwicklung eines robusten Steuerungssystems, das große Datenmengen verarbeiten, komplexe Berechnungen durchführen und die Kommunikation innerhalb des Systems erleichtern kann - und das alles bei extrem hoher Geschwindigkeit. Als führender Softwareanbieter für Echtzeit- und EtherCAT-Technologie spielt acontis technologies eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung solcher Funktionen.
Teilsektor

Herstellung
Der Teilsektor Fertigung umfasst die Konstruktion und Entwicklung von Maschinen, die eine Vielzahl von Waren und Teilen produzieren und herstellen. Diese Maschinen nutzen verschiedene Fertigungstechniken, darunter die additive Fertigung (d. h. 3D-Druck und Materialextrusion), CNC-Fräsen, Drehen, Pressen und Spritzgießen, um komplexe, einheitliche und wiederholbare Objekte effizient herzustellen.
Für solche Maschinen ist eine fortschrittliche Bewegungssteuerung entscheidend, die eine präzise Synchronisierung von Servoantrieben erfordert, um schnelle und koordinierte Bewegungen zu erreichen. In diesem Zusammenhang bietet der EtherCAT-Master-Stack EC-Master von acontis die Option eines Class-A-Masters mit Distributed Clocks (DC). Diese Funktion ermöglicht die Synchronisation zwischen Master- und Slave-Geräten, so dass der Anwender Anwendungen und Geräte entwickeln kann, die den strengen Anforderungen an eine präzise Bewegungssteuerung entsprechen.

Automobilindustrie
Die Maschinenbauer in der Automobilindustrie stehen vor der Herausforderung, fortschrittliche Maschinen zu entwickeln, die in der Lage sind, komplizierte Fahrzeugkomponenten zu montieren. Mit der steigenden Nachfrage nach neuen Automobiltechnologien, einschließlich Elektrofahrzeugen und autonomem Fahren, besteht ein Bedarf an neuen und innovativen Hochgeschwindigkeits-Fertigungsverfahren mit tadelloser Präzision. Diese Anforderungen erfordern ein effektives Management von Hochgeschwindigkeitsprozessen, die Minimierung von Ausfallzeiten und die Einhaltung strenger Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften.
Neben der Echtzeit-Bewegungssteuerung, der Datenüberwachung und der Netzwerkdiagnose ist acontis sich der Bedeutung der Hardwareverfügbarkeit und der langen Vorlaufzeiten bewusst, die in der Automobilindustrie ein großes Problem darstellen. Um diese Herausforderungen zu entschärfen, bieten wir den EC-Simulator an, ein bahnbrechendes Softwareprodukt, das die Entwicklung und das Testen von EtherCAT-Anwendungen ermöglicht, ohne dass physische Hardware benötigt wird. Dieser innovative Ansatz bietet eine verbesserte Kontrolle, Flexibilität und Effizienz, die alle zur Gesamteffizienz der Produktion beitragen. So können Automobilhersteller die anspruchsvollen Anforderungen der Branche erfüllen und gleichzeitig die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten.

Druck und Verpackung
Der Druck- und Verpackungssektor umfasst Anlagen, die in der Regel unter anspruchsvollen Bedingungen mit hohen Geschwindigkeiten und kontinuierlichem Betrieb arbeiten und oft rund um die Uhr laufen. In einer solchen Umgebung müssen die Maschinen eine gleichbleibende Produktqualität liefern, eine präzise Bewegungssteuerung erreichen, Ausfallzeiten minimieren und den Ausschuss begrenzen - eine gewaltige Herausforderung angesichts der Geschwindigkeit und des Volumens der Produktion.
Der Druck- und Verpackungssektor umfasst Anlagen, die in der Regel unter anspruchsvollen Bedingungen mit hohen Geschwindigkeiten und kontinuierlichem Betrieb arbeiten und oft rund um die Uhr laufen. In einer solchen Umgebung müssen die Maschinen eine gleichbleibende Produktqualität liefern, eine präzise Bewegungssteuerung erreichen, Ausfallzeiten minimieren und den Ausschuss begrenzen - eine gewaltige Herausforderung angesichts der Geschwindigkeit und des Volumens der Produktion.
acontis' technologies bietet eine Reihe von EtherCAT- und Echtzeit-Softwaretools und Bibliotheken, die speziell für diese Herausforderungen entwickelt wurden. Unsere EC-Master-Lösung ermöglicht die Echtzeitkommunikation innerhalb des Netzwerks und unterstützt die präzise Bewegungssteuerung und Synchronisation für Hochgeschwindigkeitsprozesse. Darüber hinaus können Hersteller mit den fortschrittlichen Überwachungs- und Diagnosefunktionen von EC-Engineer und EC-Monitor Probleme proaktiv erkennen und beheben, was die Ausfallzeiten der Anlagen reduziert und die Produktkonsistenz gewährleistet. Zusätzlich zu unseren EtherCAT-Lösungen bietet acontis auch Echtzeit-Hypervisor-Lösungen an, die eine Hardware-Konsolidierung ermöglichen. Diese Technologie ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Echtzeit- und Nicht-Echtzeit-Betriebssysteme auf einer einzigen Hardware-Plattform. Auf diese Weise können verschiedene Anwendungen auf derselben Steuerung koexistieren, was zu erheblichen Kosten- und Platzeinsparungen führt. So kann beispielsweise eine Echtzeit-Steuerungsanwendung, die auf einem Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) läuft, neben einer Nicht-Echtzeit-Benutzeroberfläche, die auf Windows läuft, in derselben Hardwareumgebung betrieben werden. Diese Konsolidierung macht separate Controller oder dedizierte Hardware für jede Anwendung überflüssig, wodurch die Kosten für zusätzliche Hardwarekomponenten gesenkt und der Platzbedarf minimiert werden.

Materialhandhabung
Der Teilsektor Materialtransport umfasst Maschinen und Geräte, die für die Bewegung, Lagerung und Kontrolle von Materialien in einem Lager oder einer Fabrik verwendet werden. Zu dieser Ausrüstung gehören Fördersysteme, fahrerlose Transportsysteme (FTS), Gabelstapler, Roboterarme und mehr. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören die Flexibilität der Maschinen, um eine Vielzahl von Materialien zu handhaben, die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, die Ausfallzeiten der Geräte zu reduzieren und die Interoperabilität der Systeme für ein effizientes Materialmanagement zu verbessern.
Die umfassende Suite von EtherCAT-Software und Tools von acontis bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für die Maschinensteuerung und -konfiguration und ermöglicht einen flexiblen, anpassungsfähigen und effizienten Betrieb. Eine bemerkenswerte Eigenschaft ist die erweiterte Sicherheitsfunktionalität FailSafe over EtherCAT (FSoE), die im EtherCAT-Master-Stack EC-Master von acontis verfügbar ist. Mit EC-Master können Maschinenentwickler Sicherheitsmaßnahmen entwerfen und implementieren, die sowohl die Sicherheit der Anwender als auch die Effizienz des Lager- und Fabrikbetriebs gewährleisten.

Pharmazeutika
Maschinenbauer in der pharmazeutischen Industrie haben die Aufgabe, komplexe Maschinen zu entwickeln, die eine präzise Arzneimittelformulierung, strenge Tests und eine sichere Verpackung ermöglichen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierter Medizin, der Produktion von Impfstoffen in hohen Stückzahlen und modernsten medizinischen Tests und Diagnosen ist der Bedarf an Maschinen, die unterschiedliche Produktionsszenarien bewältigen und gleichzeitig Genauigkeit und Wiederholbarkeit gewährleisten können, von entscheidender Bedeutung. Zu den Herausforderungen in diesem Sektor gehören die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften, die Gewährleistung der Prozesswiederholbarkeit und die Wahrung der Produktintegrität in rauen Umgebungen.
Die EtherCAT- und Echtzeit-Hypervisor-Lösungen von acontis ermöglichen es Entwicklern in der pharmazeutischen Industrie, hochmoderne Maschinen zu entwickeln, die sich durch ihre Steuerung, Zuverlässigkeit und Sicherheit auszeichnen. Unsere Lösungen bieten eine hervorragende Kontrolle über komplexe Antriebe und Geräte und gewährleisten einen präzisen und synchronisierten Betrieb. Schnelle und zuverlässige Datenübertragungsfunktionen ermöglichen eine nahtlose Kommunikation und ein effizientes Datenmanagement. Darüber hinaus unterstützt ein sicherheitsorientierter Ansatz die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Schutz von Personal und Produkten.