VxWinリアルタイムハイパーバイザー:Windows + VxWorks
WindriverのVxWorksは、世界をリードするリアルタイムオペレーティングシステムの1つです。多くの産業用ソリューションには、視覚化、データベースプログラミング、ERP接続のためのWindows-PCと組み合わせたリアルタイムタスクを処理するVxWorksシステムがあります。
1995年から利用可能VxWinは、完全なリアルタイム機能を維持している同じPC上でWindowsと一緒にVxWorksを実行する可能性を提供します。

これらはVxWinの利点です
ハードウェアの統合
- それぞれ個別の制御ハードウェアまたはインテリジェントコプロセッサボードは必要ありません
- コンポーネントが少ないということは、ハードウェア障害が少ないことを意味します
- コンパクトなコントロールを設計し、必要なスペースとシステムの重量を削減します

ソフトウェアの統合
- 既知の開発ツール(Visual Studio、Wind River Workbench)
- 既存のWindowsまたはVxWorksソフトウェアとノウハウの再利用が可能
スケーラビリティ
- 追加のハードウェアコストなしでのVxWorksアプリケーションのWindowsベースの環境への統合。
- ARMアーキテクチャなどの組み込みシステムで同じVxWorksアプリケーションを使用します。
代表的なアプリケーション
- PCベースの自動化(PLC、モーションコントロール)
- リアルタイム測定とデータ記録
- すでにVxWorksを使用している場合は、単一のハードウェアでWindowsのすべての機能をアプリケーションに組み込んでください。
- 高速制御アルゴリズムのプログラミング
- VxWorksプロトタイピング:ターゲットが利用可能になる前に、VxWorksソフトウェアを開発およびテストします。単にあなたのWindows開発ホストコンピュータ上で!
特徴
- 強力なVxWorksオペレーティングシステムを使用したWindows7、8、または10でのハードウェアおよびリアルタイムプログラミング:-マルチタスク、タスク間通信-接続性:TCP / IP(Winsock)-プログラミング言語:C、C ++
- マイクロ秒以内の保証された応答時間
- 高解像度のリアルタイムタイマー、粒度<100ナノ秒。
- ISAおよびPCI/PCIeプラグインボードへのハードウェアアクセス。
- TCP / IP(仮想ネットワーク)を介したWindowsとVxWorks間の通信。
- VxWorksは、Windowsブルースクリーン後も動作し続けます
- OPCサーバー、フィールドバスおよび測定ハードウェア用のドライバーなど、VxWorks用のさまざまなソフトウェアとドライバーが市場に出回っています...
- 強力なグラフィカルなリアルタイム分析ツール
- 包括的なドキュメント
VxWinの操作方法は?
WindRiver Workbench開発環境を使用して、編集/コンパイルだけでなく、VxWorksアプリケーションのデバッグも行います。同じPCまたはリモートでソフトウェアを開発してテストします。アップローダーツールを使用してWindowsを起動した直後に、VxWorksを起動および停止します。仮想ネットワーク接続を介したTCP/IPを介したWindowsとVxWorks間の通信。