网络监测和诊断工具

Acontis 提供了多款EtherCAT 网络监测和诊断软件。该页面展示了这些工具的功能和区别,帮助用户根据具体需求选择合适的工具。

EC-Engineer 是一款功能强大的软件工具,用于 EtherCAT® 网络的配置、诊断和监控。通过这一款工具,用户可以快速、便捷地完成所有必要的工程和诊断任务。其现代化、清晰且非常直观的用户界面,极少使用弹出式对话框,为配置、诊断和监控 EtherCAT® 系统提供了流畅的体验。

EC-Lyser 用于解决网络启动失败或通信因不良电缆、连接器或电磁兼容性(EMC)问题而受到干扰的情况。

EC-Inspector 是一款易于使用的 Windows 应用程序,用于分析和监控 EtherCAT 网络。该程序可以独立于主站控制器使用,并支持来自多家制造商的 EtherCAT 主站。EC-Inspector 通过在主站后插入的 TAP(测试接入点)设备,分析主站与 EtherCAT 从站之间的完整数据流量。

EC-Monitor 是一个软件开发工具包,提供用于分析 EtherCAT 网络数据流量的库。除了过程数据(输入和输出)外,从站状态、从站错误计数器等数据也会从 EtherCAT 帧中提取出来,并通过 C 编程接口提供给应用程序使用。

系统结构

本地诊断

从站与工程系统(Windows PC或Linux系统)直接相连。

远程诊断

从站连接到控制器。诊断软件使用专有的API通过TCP/IP连接到控制器。EC-Master 支持这个功能。

使用网络TAP进行诊断

EtherCAT网络中添加了网络TAP。通过这个TAP,可以通过工程系统运行EC-Inspector来监控EtherCAT流量。许多主站也支持这么做。

使用网络TAP进行监控

在控制器和第一个EtherCAT从站之间安装测试接入点(TAP),可以被动监测EtherCAT网络上的整个数据流量。这些帧通过TAP的monitor接口转发到EC-Monitor库,并在那里解码。客户应用程序可以分析和进一步处理确定的过程数据。

特性比较

此表提供了不同软件工具和开发工具包的主要功能的快速概述。

Features

EC-Engineer

EC-Lyser

EC-Inspector

Configuration: Create Network and MainDevice Information File (ENI File)
Full-featured, including local and remote network scan

YES

-

-

Full-featured Diagnosis Functions:
Topology, SubDevices States (RW), SubDevice Error Counter (RW), MainDevice State (RW), Process Data (RW), Firmware Download, EEPROM access, ESC Register access, full Object Dictionary, etc.

YES

YES

-

Basic Diagnosis Functions:
Topology, SubDevices States (RO), SubDevice Error Counter (RO), MainDevice State (RO), Process Data (RO)

-

-

YES

Record EtherCAT communication and offline analyzation of captured EtherCAT communication, e.g., search in Wireshark file for issues

-

-

YES

Record and analyzation of entire process data (lossless).

-

-

YES

Third Party MainDevice Support

-

-

YES